- Proizvodi
- AC2559
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2559
ClassicLineVA 4DI 4DO T M12
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2559
ClassicLineVA 4DI 4DO T M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2452 Usporedba proizvoda: AC2559 / AC2452 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 250 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4; (dvosmjerno) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (preko plosnatog kabela) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela; za cULus napon mora biti usklađen prema "Limited Voltage/Current") |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1); prema cULus-u: 700 mA) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Moguće adresiranje IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prošireni način adresiranja | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikat AS-i | 39301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 191,2 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze PK-E |
Materijali | PBT; Brtva: FKM; Vijci: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E: | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |