You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Kompaktni terenski moduli CompactLine koji se postavljaju pomoću vijaka
  5. AC2452

Modul CompactLine sučelja AS

AC2452

CompactModule 4DI 4DOT M12 V4A

Modul CompactLine sučelja AS

AC2452

CompactModule 4DI 4DOT M12 V4A

  • Jednostavno za postavljanje i ožičenje
  • Visoki stupanj otpornosti na udar i vibraciju zbog punog zalijevanja
  • Jasno vidljive osvijetljene žaruljice LED za prikaz rada, funkcije i kvara
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Čvrsti poveznici za spajanje senzora i pokretača
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Primjena
Primjena terenska ugradnja
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 250
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Dodatni dovod napona [V] 10...30 DC; (AUX)
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] 4000; (AUX)
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 4
Ulazni krug digitalnih ulaza PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2)
Napajanje senzora ulaza AS-i
Napajanje napona [V] 20...30; (DC)
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] 200
Ograničenje ulazne struje [mA] 15
Visoka ulazna struja [mA] 6...10
Niska ulazna struja [mA] 0...2
Visoka razina prekapčanja [V] > 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 4
Krug PNP
Raspon napona DC [V] 10...30; (AUX)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 2000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] 4
Osigurano protiv kratkog spoja da
Električki izolirano da
Napajanje izlaza na aktuatoru AUX
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m] 2000
Zaštita IP 67; (kada se koristi plosnati kabel E7400x / E7401x)
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [godina] 193
Odobrenje UL-a
Napajanje napona Class 2
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i Moguće adresiranje IR
Prošireni način adresiranja ne
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-7.0.E
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 7
Identifikacijska šifra AS-i [hex] 0.E
Certifikat AS-i 46001
Dodjela podatkovnih bitova
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
Ulaz 1 2 3 4
utičnica I-1 I-2 I-3 I-4
zatik 2+4 2+4 2+4 2+4
Izlaz 1 2 3 4
utičnica O-1 O-2 O-3 O-4
zatik 4 4 4 4
Mehanički podaci
Težina [g] 374
Vrsta montaže Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i
Materijali PA; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L); umeci s navojima u donjem dijelu: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Vijci: nehrđajući čelik (1,4578 / 316Cu); probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom; O-prsten: EPDM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja LED, Žuto I1...I4, O1...O4
Pogon LED, Zeleno AS-i, AUX
Greška LED, Crveno
Električni priključak
Priključak modula Plosnati kabeli
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
navlaka od nerđajućeg čelika, za instalaciju u slučaju visokog mehaničkog naprezanja , E70402
Opaske
Opaske
Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.
Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Izlazi
Poveznik: M12; kodiranje: A
Električni priključak - Ulazi
Poveznik: M12; kodiranje: A