- Proizvodi
- AC2526
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2526
ClassicLine90 4AI M12 IP67
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2526
ClassicLine90 4AI M12 IP67
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2516 Usporedba proizvoda: AC2526 / AC2516 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 100 |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 100; (s vanjskim napajanjem: 80 mA) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Napajanje senzora ulaza | AS-i/vanjski |
---|---|
Napajanje napona [V] | 24 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 500; (s vanjskim napajanjem) |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | ne |
Broj analognih ulaza | 4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Razlučivost analognog ulaza | 16 (1 bit = 1 µA) |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje; Moguće adresiranje IR |
---|---|
Profil AS-i | S-7.3.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.E |
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za donje dijelove PK-/PK-E |
---|---|
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |