- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli ClassicLine koji se postavljaju pomoću vijaka
- AC2516
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2516
ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2516
ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67
- Jednostavno za postavljanje i ožičenje
- Spajanje na plosnati kabel AS-i putem donjih dijelova modula
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Čvrsti poveznici za spajanje senzora i pokretača
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 157 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Dodatni dovod napona [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Dodatni dovod napona | opcionalno |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 550; (AUX) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 100 |
---|---|
Broj analognih ulaza | 4; (spajanje 2-žičnih, 3-žičnih i 4-žičnih senzora) |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 4...20 |
Analogni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | ne |
Razlučivost analognog ulaza | 16 (1 bit = 1 µA) |
Precizan analogni ulaz [%] | 0,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 115 |
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje; Moguće adresiranje IR |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.E |
Mehanički podaci
Težina [g] | 222 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za donje dijelove PK-/PK-E |
Materijali | PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,6...0,8 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |