You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. AC2505

Modul ClassicLine sučelja AS

AC2505

ClassicLine45 4DI M12

Modul ClassicLine sučelja AS

AC2505

ClassicLine45 4DI M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC5205 Usporedba proizvoda: AC2505 / AC5205 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • asi
  • cul
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 240
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 4
Ulazni krug digitalnih ulaza PNP
Napajanje senzora ulaza AS-i
Napajanje napona [V] 18...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] 200
Visoka ulazna struja [mA] 6...10
Niska ulazna struja [mA] 0...2
Visoka razina prekapčanja [V] > 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50295
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i 2.1
Adresiranje AS-i Moguće adresiranje IR
Prošireni način adresiranja ne
Profil AS-i S-0.0.E
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 0
Identifikacijska šifra AS-i [hex] 0.E
Certifikat AS-i 39101
Dodjela podatkovnih bitova
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
Ulaz 1 2 3 4
utičnica I-1 I-2 I-3 I-4
zatik 2+4 2+4 2+4 2+4
Mehanički podaci
Težina [g] 118,8
Vrsta montaže Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Greška LED, Crveno
Funkcija LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Donji dio modula
Opaske
Opaske
Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:
Poveznik: M12; kodiranje: A