- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli s tehnologijom brzog postavljanja ClassicLine
- AC5205
Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC5205
ClassicLine 4DI IP67
Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC5205
ClassicLine 4DI IP67
- Jednostavna ugradnja i ožičenje bez alata zahvaljujući tehnologiji za brzo postavljanje
- Tri smjera plosnatog kabela po slobodnom izboru
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Čvrsti poveznici za spajanje senzora i pokretača
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 250 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (preko plosnatog kabela) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 404 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje | ||||||||||||||||||||
Prošireni način adresiranja | ne | ||||||||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 155,1 |
---|---|
Vrsta montaže | Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i |
Materijali | PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: ; moguća tri smjera | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |