Repetitor sučelja AS
AC2225
SmartLine25 AS-i Repeater
Repetitor sučelja AS
AC2225
SmartLine25 AS-i Repeater
- Za proširenje duljine kabela u mreži AS-i
- Za uporabu u upravljačkim ormarićima
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću konektora COMBICON s vijčanim terminalima
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada i kvara
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC3225 Usporedba proizvoda: AC2225 / AC3225 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Produljenje mreže AS-i za 100 m |
---|
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 2 |
Nadzor podnapona | ne |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 150,8 |
---|---|
Kućište | Montaža na vodilice DIN |
Materijali | PA 6.6 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |