Repetitor sučelja AS
AC3225
SmartL25 AS-i Repeater II
Repetitor sučelja AS
AC3225
SmartL25 AS-i Repeater II
- Za proširenje duljine kabela u mreži AS-i
- Za uporabu u upravljačkim ormarićima
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću konektora COMBICON s vijčanim terminalima
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada i kvara
Otkazani artikal
Alternativni artikli: AC3226 Usporedba proizvoda: AC3225 / AC3226 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Produljenje mreže AS-i za 100 m |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 60; (po vodu AS-i) |
Nadzor podnapona | ne |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 20 |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 154 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Materijali | PC-GF20 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |