- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Postavljanje u upravljačke ormariće
- AC2216
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
- Za uporabu u upravljačkim ormarićima
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću rešetkastih stezaljki
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Dvostruki terminali za primjenu petlje kroz dovod napona
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i funkcije
Otkazani artikal
Alternativni artikli: AC3216 Usporedba proizvoda: AC2216 / AC3216 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 4 |
---|
Primjena
Primjena | Postavljanje u upravljačke ormariće |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 10...53; (Vanjsko napajanje) |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 53; (s vanjskim napajanjem: 28 mA) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Dodatni dovod napona [V] | 24 DC |
Dodatni dovod napona | opcionalno |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Napajanje senzora ulaza | AS-i / AUX |
---|---|
Broj analognih ulaza | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 4...20 |
Analogni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | ne |
Razlučivost analognog ulaza | 16 (1 bit = 1 µA) |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | 0,5 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje |
---|---|
Prošireni način adresiranja | ne |
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.E |
Mehanički podaci
Težina [g] | 167,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Materijali | PA 6.6 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | COMBICON: |
---|