- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Postavljanje u upravljačke ormariće
- AC3216
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Za uporabu u upravljačkim ormarićima
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću rešetkastih stezaljki
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Dvostruki terminali za primjenu petlje kroz dovod napona
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i funkcije
Primjena
Primjena | Postavljanje u upravljačke ormariće |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 157 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Dodatni dovod napona [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Dodatni dovod napona | opcionalno |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 550; (AUX) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Napajanje senzora ulaza | AS-i / AUX |
---|---|
Napajanje napona [V] | 18...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 100 |
Broj analognih ulaza | 4; (spajanje 2-žičnih, 3-žičnih i 4-žičnih senzora) |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 4...20 |
Analogni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | ne |
Razlučivost analognog ulaza | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Precizan analogni ulaz [%] | 0,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 20 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odobrenje UL-a |
|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje |
Prošireni način adresiranja | ne |
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.E |
Mehanički podaci
Težina [g] | 260,7 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Materijali | PC-GF20 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | glave zatika: 4 x ; Razmak: 5,0 mm |
---|