- Proizvodi
- AC1207
Napajanje sučelja AS
AC1207
PowerSupply 24VDC 2,8A
Napajanje sučelja AS
AC1207
PowerSupply 24VDC 2,8A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1257 Usporedba proizvoda: AC1207 / AC1257 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 24 |
---|---|
Ulazni napon DC [V] | 18...32 |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 42 |
Izlazni napon sučelja AS-i [V] | 29,5...31,6; (prema PELV) |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Izlazna struja sučelja AS-i [A] | 2,8 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Učinkovitost (nazivni napon od 24 V DC) [%] | 88 |
Vanjska zaštita izlaza | > 10 A |
Osigurač [A] | 10; (ugrađeno) |
Smanjenje [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC) [ms] | 10 |
Integrirano razdvajanje podataka | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Moguć usporedni spoj izlaza | ne |
Moguće serijsko spajanje izlaza | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 645 |
---|---|
Materijali | Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...2,5 mm² |
---|