Napajanje sučelja AS
AC1257
PSU-24VDC/ASi-4A
Napajanje sučelja AS
AC1257
PSU-24VDC/ASi-4A
- Pouzdano napajanje za module, senzore i pokretače
- Visoka otpornost na buku i dovoljne rezerve struje za kompenzaciju vršnih vrijednosti struje
- Sigurno razvezivanje smetnji iz primarnog napajanja
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Niski stupanj zagrijavanja upravljačkog ormarića zbog visoke učinkovitosti
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 25...35 | |
---|---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 | |
Ulazni napon DC [V] | 24 | |
Zaštitna klasa | III | |
Zaštita od prenapona | da; (< 36 V) | |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 650 | |
Izlazni napon sučelja AS-i [V] | 30,5 | |
Izlazna snaga (stalna) [W] | 122 | |
Izlazna snaga (vršna) [W] | 134 | |
Napomena o izlaznoj snazi (vršnoj) [W] |
|
|
Rezerva napajanja [%] | 10 | |
Broj izlaznih krugova | 1 | |
Izlazna struja sučelja AS-i [A] | 4 | |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 | |
Vršna struja za uključivanje (nazivni napon od 24 24 V DC) [A] | 2 | |
Ograničenje navale struje | da | |
Učinkovitost (nazivni napon od 24 V DC) [%] | 90,5 | |
Vanjska zaštita izlaza | ≤ B-10 A / ≤ C-8 A | |
Smanjenje [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC) [ms] | 6 | |
Ulazna struja (nazivni napon 24 V DC) [A] | 5,5 | |
Gubitak snage (nazivni napon od 24 V DC) [W] | 12,7 | |
Integrirano razdvajanje podataka | da | |
Zaštita od obrnutog protoka [V] | 35 |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Karakteristike preopterećenja | konstanta izlazne struje |
Moguć usporedni spoj izlaza | ne |
Moguće serijsko spajanje izlaza | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Zaštita | IP 20 | |
Stupanj zaprljanja | 2; (IEC 62103: nije dopušteno provodno zaprljanje) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||
Otpornost na udarce |
|
AS-i klasifikacija
Certifikat AS-i | 98801 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 621 |
---|---|
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715)) |
Dimenzije [mm] | 124 x 40 x 120 |
Materijali | Čelični lim |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|
dijagrami i grafikoni
Blok dijagram
|
|
---|
izlazne značajke
|
|
---|
karakteristična krivulja za stupanj učinkovitosti / gubitak snage
|
|
---|
karakteristična linija za podopterećenje
|
|
---|
karakteristična linija za vrijeme mrežnog međupohranjivanja
|
|
---|