1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Αισθητήρες οχημάτων
  5. Συμπαγείς μεταδότες θερμοκρασίας για οχήματα

Αισθητήρες οχημάτων - Μεταδότες θερμοκρασίας



Αισθητήρες για κινητά μηχανήματα εργασίας - Μεταδότες θερμοκρασίας

Οι συμπαγείς μεταδότες θερμοκρασίας των τύπων TA/TU/TM σχεδιάστηκαν ειδικά για τη χρήση σε κινητά μηχανήματα εργασίας. Το στοιχείο μέτρησης Pt1000 της κατηγορίας A επιτυγχάνει με την εργοστασιακή βαθμονόμηση υψηλό βαθμό ακρίβειας. Εκτός από το μεγάλο εύρος μέτρησης, ξεχωρίζουν επίσης για τον εξαιρετικό χρόνο απόκρισης. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας, το πλήρως συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και τη μεγάλη αντοχή στην πίεση, οι μεταδότες ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Η υψηλή αντοχή στις δονήσεις και στις κρούσεις επιτρέπει τη χρήση ειδικά για υδραυλικές και πνευματικές εφαρμογές με υψηλή πίεση λειτουργίας.
Η περιοχή τάσης από 10 έως 60V στους μεταδότες θερμοκρασίας εξασφαλίζει ώστε ο τρόπος λειτουργίας να παραμένει ανεπηρέαστος ακόμα και σε μεγάλες διακυμάνσεις εντός του δικτύου οχήματος. Για να ανταποκρίνονται οι συσκευές στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις ΗΜΣ των κινητών εφαρμογών, οι συσκευές διαθέτουν αυξημένη ΗΜΣ. Πολλοί αισθητήρες διαθέτουν έγκριση τύπου E1.
Οι αισθητήρες διατίθενται με διάφορα μήκη ράβδων, συνδέσεις διεργασίας και περιοχές μέτρησης. Πολυάριθμοι προσαρμογείς διευκολύνουν την ενσωμάτωση στη μηχανή.