Hyllytavarana saatavien standardi-M12-liittimien ja T-haarojen käyttäminen jännitesyötössä on tehokas tapa jopa 4A saakka.
ifm:n PowerLine IO-Link -masterit tarjoavat kompaktien T-koodattujen M12-liittimien avullla toteutetun perinteisen tehonsyöttöketjun.
Lattakaapeleiden käyttäminen on edullinen tapa tehonsyöttöön aina 10A saakka ja niiden kaapelointi käy nopeasti pikaliitosteknologian ansiosta.