• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Järjestelmät liikkuviin työkoneisiin

Kansikuva liikkuvat koneet

Kestävä, joustava ja luotettava

Rakennuskoneet, maatalouskoneet, kuljetusajoneuvot, kunnalliset tai kaupalliset hyötyajoneuvot: Ne ovat ulkona päivästä toiseen kaikenlaisissa sääolosuhteissa, uhmaavat äärimmäisiä lämpötiloja, pölyä ja valtavaa tärinää. Jotta jokainen työ voidaan tehdä luotettavasti ja tehokkaasti, myös automaatioteknologian on oltava vastaavasti kestävää.

ifm:n järjestelmäratkaisuilla liikkuvat työkoneet varustetaan optimaalisesti kaikkiin haasteisiin. Kaikkea antureista tai kameroista kaapeleihin, kestäviin HMI-yksiköihin/näyttöihin, hajautettaviin I/O-moduuleihin tai ohjaimiin, ifm on kokonaistoimittaja, joka tarjoaa korkealaatuisia komponentteja liikkuviin koneisiin. Kattavat ohjelmistomoduulikirjastot yksinkertaistavat myös huomattavasti komponenttien integrointia koneisiin, mikä säästää aikaa ja vähentää kehityskustannuksia. Esimerkiksi ISOBUS voidaan integroida muutamalla klikkauksella.

Oli miten oli, järjestelmä toimii! Jotta voit seurata, että kaikki todella toimii moitteettomasti, ifm tarjoaa mobile IoT -ratkaisun, kehityksen seurantaan, kaluston hallintaan ja ennakoivaan kunnossapitoon.

Katsaus tuotevalikoimaamme

Liitännät

Todellinen ratkaisu on aina järjestelmä

Vahva yksilönä, vielä parempi joukkueena. Kaikki ecomatmobile -komponentit ovat jo itsessään erittäin tehokkaita, ja niitä voidaan käyttää lähes kaikkialla. Niiden täysi vahvuus tulee kuitenkin esiin vasta kokonaisessa järjestelmässä. Integrointi, tiedonsiirto, diagnostiikka ja ennakoiva kunnossapito kulkevat käsi kädessä, mikä tekee koneesi digitalisoinnista ja automatisoinnista entistäkin tehokkaampaa.
Meidän ecomatmobile -lupauksemme: 1+1 > 2

Resurssit – menestystarinoita, videoita ja artikkeleita liikkuvista koneista