• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Yleiskatsaus
  2. ioControl I/O-moduulit

ioControl: I/O-moduulit - hajautettu yhteys ohjaimeen

Kestävät I/O-moduulit M12 CR2042 ja DEUTSCH CR2052

Anturisignaalien hajautettu arviointi ja toimilaitteiden ja venttiilien suora ohjaus - tästä ioControl -moduuleissa on kyse. Hajautettu I/O-moduuli asennetaan kaukana ohjaimesta sijaitseviin koneen osiin juuri sinne, missä signaalit syntyvät. Digitaaliset ja analogiset anturit ja toimilaitteet liitetään mobiiliohjaimeen (esim. ecomatController). Datan tuotto ja laitteen toimintojen parametrointi hoidetaan luotettavasti CAN-liitännän kautta. Anturit ja toimilaitteet liitetään yksinkertaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti versiosta riippuen DEUTSCH- tai M12-liittimillä, ja CAN-väylä integroidaan valmiiksi asennetuilla IP67 AMP-liittimillä.

Pelkkä I/O-moduuli? Ei, ioControl voi tehdä paljon enemmän. Sen lisäksi, että ioControl -moduuleja voidaan käyttää CANopen-osanottajina parametrien asettamista varten, niitä voidaan käyttää myös CODESYS-ohjelmalla ohjelmoituina miniohjaimina kentällä.

ioControl-moduuleille on ominaista niiden vankka rakenne, ja ne kestävät iskuja ja tärinää. Siksi ne kestävät vaikeimmatkin olosuhteet ja soveltuvat erinomaisesti liikkuviin koneisiin. Käyttö tieliikenteessä? Ei hätää! Kaikilla I/O-moduuleilla on E1-tyyppihyväksyntä, ja niitä voidaan käyttää tieliikenteessä.

ioControl tiedot

ioControl tuotteen edut

Ohjain sisällä

ioControl-moduuleissa on integroitu ohjain, joten niitä voidaan käyttää itsenäisinä CODESYS-ohjelmoitavina ohjaimina.

Yksinkertainen konfigurointi

I/O-moduuleissa on näyttö ja 3 toimintopainiketta parametroinnin helpottamiseksi.

Joustava

Kaikki moduulin tulot ja lähdöt ovat vapaasti konfiguroitavissa maksimaalisen joustavuuden varmistamiseksi.

Kestävä

Vankan rakenteen ja hyvän suojausluokan (IP 65 / IP 67) ansiosta
ioControl-moduulit soveltuvat erinomaisesti vaativiin käyttöympäristöihin.

Järjestelmän yleiskatsaus

Esimerkki järjestelmän yleiskatsauksesta koskien ifm-tuotteita ecomatController CR721S, ioControl CR2042, ecomatDisplay 4.3

ioControl -moduulin avulla digitaalisten ja analogisten antureiden ja toimilaitteiden kytkeminen käy helposti etäyhteydellä ohjaimesta. Tiedonsiirto tapahtuu lähes kuin taikaiskusta täydellisen CANopen-tuen ansiosta.

Kaikki ioControl -moduulien tulot ja lähdöt voidaan konfiguroida, joten ne tarjoavat maksimaalista joustavuutta. Tulojen osalta voidaan valita binääritulojen (binääri-korkea tai binääri-matala), taajuus- tai analogiatulojen välillä. Analogisia tuloja voidaan käyttää joko virtatulona (0...20 mA), jännitetulona (0...10 V / 0...32 V), vastustulona (16...30 000 Ω) tai ratiometrisenä tulona (0...1 000 suhteessa syöttöjännitteeseen). Integroitu kaksivärinen LED-näyttö ja integroitu näppäimistö mahdollistavat laitteen yksinkertaisen ja kätevän konfiguroinnin ja tärkeimpien järjestelmäviestien näyttämisen.

Vaikka ioControl -moduulia voidaan käyttää hajautetusti, se ei suinkaan ole poissa pelistä yksinäänkään. Se on varustettu kahdella CAN-liitännällä, joten se kommunikoi vaivattomasti liitettyjen moduulien, ohjainten, näyttöjen ja moottorinohjaimen kanssa.

ioControl -moduulit toimivat hyvin myös vapaasti ohjelmoitavina miniohjaimina. Tiedonsiirto tapahtuu CANopenin tai J1939:n kautta. Kätevä ohjelmointi CODESYS -ohjelman avulla mahdollistaa sovellusohjelmiston suoraviivaisen ja selkeän kehittämisen. Saatavilla on myös valmiita kirjastoja, mikä vähentää ohjelmointiin kuluvaa aikaa.

Sovellusesimerkkejä

Usein esitettyjä kysymyksiä

Tuotteet