• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Innovatiivinen AI-kamera käyttäjien suojausta ja törmäysten estoa varten

Luotettava toiminta, optimoitu liikkuville työkoneille

Tutustu maailman ensimmäiseen ifm:n syväoppimistoiminnolla varustettuun 2D/3D PMD -kameraan, joka on kehitetty ja valmistettu Saksassa ja suunniteltu liikkuvia työkoneita varten. O3M AI tarjoaa tarkan henkilöiden tunnistuksen ja törmäykseneston reaaliajassa. 2D- ja 3D-datan yhdistämisen ansiosta kamera havaitsee jalankulkijat jopa 25 metrin etäisyydeltä ja toimii luotettavasti erilaisissa valaistus- ja sääolosuhteissa.

Kamera on lujarakenteinen, ja se voidaan konfiguroida ja päivittää helposti ifm Vision Assistant -ohjelmiston avulla. O3M AI asettaa uudet standardit liikkuvien työkoneiden turvallisuudelle ja tehokkuudelle. Ihmisen ja koneen turvallisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea ihmishenkien suojelua. O3M AI auttaa myös lisäämään koneiden käytettävyyttä vähentämällä seisokkeja ja säästämällä siten kustannuksia.
O3M AI täyttää kaikki eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset standardit ja määräykset. Suojaa työntekijäsi ja optimoi työprosessisi O3M AI -kameran avulla.

O3M AI pähkinänkuoressa

O3M AI -tuotteen edut

Henkilöiden tunnistus

Ihmisten ja muiden esteiden luotettava erottaminen toisistaan reaaliajassa

ifm-syväoppiminen

ifm:n oma henkilöiden tunnistusalgoritmi toimii ajoneuvon tehokkaassa AI-prosessorissa

Kommunikatiivinen

Olipa kyseessä CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 tai MJPEG, O3M AI on varustettu lähes mitä tahansa kommunikointia varten.

Kestävä rakenne

Kehitetty liikkuviin työkoneisiin: erittäin värähtelyn- ja iskunkestävä

Helppokäyttöinen

Parametrointi ja päivitys ifm Vision Assistant -ohjelmalla Ethernetin kautta

Handshake

Tuki yhdestä lähteestä

Hyödynnä vaivatonta integrointia ja asiantuntijatukea.
Standardoinnin ansiosta O3M AI voidaan integroida saumattomasti yleisiin ohjausjärjestelmiin ja käyttöliittymiin.

Sovelluksia

Henkilöiden havaitseminen trukkikäytössä

Haasteet
Varastohyllyt, tavarat ja kuormat rajoittavat usein trukin kuljettajan näkyvyyttä. Työntekijöiden odottamattomat reitit ja liikkeet vaativat kuljettajalta nopeaa reagointia törmäysten välttämiseksi.

O3M AI -kameran edut

  • Työntekijöiden ja esteiden tarkka havaitseminen jopa 25 m etäisyydeltä
  • Luotettava toiminta erilaisissa valaistusolosuhteissa ja hämmentävissä ympäristöissä 3D- ja 2D-datan yhdistämisen ansiosta
  • Törmäysvaroitus voidaan hälytysten vähentämiseksi rajoittaa koskemaan vain ihmisiä

Aluevalvonta rakennuskoneissa

Haasteet
Pöly, lika ja huono valaistus heikentävät koneen kuljettajan näkökykyä. Rakennustyömaaympäristöt ovat usein hämmentäviä ja vaativat nopeaa reagointia odottamattomiin esteisiin tai ihmisiin.

O3M AI:n edut

  • Havaitsee jalankulkijat ja esineet jopa 25 metrin etäisyydeltä
  • Toimii luotettavasti erilaisissa sää- ja valaistusolosuhteissa
  • Varoittaa vain todellisissa törmäysriskitilanteissa kuljettajan saamien hälytysten vähentämiseksi minimiin

Jäteautojen törmäyssuojaus

Haasteet
Jäteautonkuljettajien näkyvyys on usein rajoitettu, erityisesti peruutettaessa. Kapeat kadut, joilla on paljon esteitä, ja tien yhtäkkiä ylittävät jalankulkijat aiheuttavat lisäriskejä.

O3M AI -kameran edut

  • Jalankulkijoiden ja muiden kohteiden kuten ajoneuvojen tarkka erottaminen toisistaan reaaliajassa
  • Törmäysten aktiivinen ehkäisy ja ihmisten varhainen havaitseminen jopa 25 m etäisyydeltä
  • Ajoradalla olevien pienten oksien aiheuttamien turhien törmäysvaroitusten välttäminen ja keskittyminen pääasiassa ihmishenkien suojeluun

Törmäyssuojaus satama-alueilla

Haasteet
Ajoneuvot liikkuvat satamaympäristössä usein kapeilla, vilkkaasti liikennöidyillä alueilla, joilla erityisesti katvealueet aiheuttavat mahdollisia törmäysriskitilanteita. Onnettomuusriski kasvaa, jos ihmiset ovat tarkkaamattomia

O3M AI -kameran edut

  • Ihmisten ja esineiden tarkka tunnistus jopa 25 m etäisyydeltä
  • Älykkäät, varoittavat hälytykset, kun on olemassa riski törmätä havaittuun henkilöön
  • Varhaiset varoitukset minimoivat törmäykset ja onnettomuudet, lisäävät ajoneuvon käytettävyyttä ja alentavat vakuutuskustannuksia ja työnantajan vastuuvakuutusmaksuja

Tekoäly henkilöiden havaitsemista ja törmäysten välttämistä varten

Syväoppimista korkeimmalla tasolla – tehty Saksassa, tehty ifm:llä

ifm on kehittänyt maailman ensimmäisen 2D/3D PMD -tekoälykameran, joka täyttää kaikki maailmanlaajuiset standardit. Laitteisto, ohjelmisto ja tekoälyalgoritmit tehty Saksassa. Kaikki yhdestä lähteestä – made by ifm.

Räätälöitävissä - oma logiikkasi, suoraan O3M AI -kamerassa

O3M AI mahdollistaa räätälöityjen logiikkatoimintojen ja matemaattisten toimintojen käyttöönoton, datan esikäsittelyn ja yksittäisten päällekkäisyyksien näyttämisen videovirrassa. Asentaminen on helppoa ifm Vision Assistant -ohjelmalla, jossa on vedä ja pudota -käyttöliittymä.

Erinomainen kuvanlaatu – luotettava 2D/3D-tekoälyanturi

Erittäin korkean valoherkkyyden 2D-tekoälykamera tuottaa veitsenteräviä kuvia henkilöiden luotettavaa tunnistusta varten. Videovirta lähetetään Fast Ethernetin kautta, ja H.264-, H.265- ja MJPEG-muodot ovat tuettuja.

Järjestelmän yleiskatsaus

Liikkuvan työkoneen komponenttien verkko

Usein esitettyjä kysymyksiä

O3M AI – tuotteet