Liikkuvien työkoneiden kunnossapidon optimointi
Optimoi huolto- ja tukiajat
Vähennä kunnossapitoon kuluvia seisakkeja
Paikallista mikä tahansa kone milloin tahansa, missä tahansa - mobile IoT -teknologian avulla. Suoran yhteyden ansiosta voit tarkastella keskitetysti kaikkien koneittesi tämänhetkisiä tiloja. Käytä etätilavalvontaa määritelläksesi, tarvitseeko kone kunnossapitoa, ja tartu ongelmiin nopeammin. Tämä mahdollistaa lyhyemmät vasteajat ja minimoi koneviat säästäen sinun ja asiakkaittesi rahoja. Sen sijaan, että pitäisit silmällä jokaista yksittäistä konetta, voidaan vaihtoehtona tai lisätoimintona asentaa hälytyksiä. Tekniseen tukeesi automaattisesti lähetetyt viestit informoivat henkilöstöä välittömästi ongelmista, koneen tilojen muutoksista tai lähestyvästä huoltovälin umpeutumisesta. Kytketty hälytys voi myös suoraan aktivoida huoltoprosessin. Tämä varmistaa maksimimaalisen käyttöasteen ja minimoi seisakkeja.
Tarpeeseen perustuva kunnossapitoaktiviteettien suunnittelu ja valmistelu
Huoltoasiantuntijoilla on vain rajoitetusti aikaa ja kapasiteettia, ja tien päällä vietetty aika lisää kustannuksia. Jotkut ongelmat ovat helposti ratkaistavissa eivätkä vaadi spesialistin käyntiä paikan päällä. Käyttämällä mobile IoT -teknologiaa spesialistit voivat tunnistaa ongelman koneen keskushallintajärjestelmässä ja mahdollisesti jopa korjata ongelman etäkunnossapidon avulla. Huoltoteknikon lähettämisestä aiheutuvat kustannukset voidaan siten säästää. Mutta vaikka teknikkoa tarvittaisiinkin paikan päällä, ongelman tunnistaminen etukäteen antaa teknikollesi ajatuksen siitä, mitä hänen pitäisi etsiä ja mitä työkaluja ja varaosia tarvitaan. Tämä informaatio auttaa kunnossapitotoimenpiteiden valmistelussa ja aikatauluttamisessa, joten paikan päällä vietettävä aika voidaan käyttää tehokkaasti.
Ennakoiva kunnossapito: hyödyllistä koneelle ja asiakassuhteelle
Koneesi ja pilvipalvelun välisen suoran yhteyden ansiosta voit tarkkailla kaikkien koneittesi tiloja. Etätilavalvonta auttaa tunnistamaan vialliset koneet tai tietyt ongelmat jo varhaisessa vaiheessa. Tarvittaessa voit toimittaa asiakkaallesi varaosat proaktiivisesti. Tämä minimoi seisakkeja, mikä puolestaan lisää asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi tämä metodologia, jota kutsutaan ennakoivaksi kunnossapidoksi, voi maksimoida laitteistosi tai koneesi eliniän.
mobile IoT -teknologian edut ja hyödyt huollolle ja tuelle
mobile IoT: = koneen ja liiketoiminnan hallinta, huolto- ja kehitystyökalut
- Minimoi seisakit: mobile IoT -teknologia mahdollistaa käyttäjille nopean yleiskuvan saamisen koneiden status-tiedoista
- Paikallista koneet: Yhden tai useamman koneen tilaa ja sijaintia voidaan tarkkailla jatkuvasti
- Ongelmadiagnostiikka: Koneet voidaan tarkistaa etänä nopean yleiskuvan saamiseksi mistä tahansa ilmenneestä ongelmasta
- Ohjelmisto- ja parametripäivitykset tarvittaessa: Ohjelmistot, parametrit tai konevaihtoehdot voidaan päivittää tai muuttaa etänä
- Kiihdytä asiakkaan sitoutumista: mobile IoT -teknologian ansiosta saavutat etulyöntiaseman tietäessäsi ongelmasta jo ennen, kuin asiakas pyytää apua
- Säästä huoltokustannuksia: Alenna huolto- ja matkakustannuksia hankkimalla tietoa tarvittavista työkaluista ja varaosista ennen kuin lähetät huoltoteknikon paikan päälle.