- Yleiskatsaus
- Anturit liikkuviin koneisiin
- Paikannusanturit
Paikannusanturit liikkuviin koneisiin
Liikkuvissa koneissa käytettävien laitteiden keskeinen vaatimus on asentojen ja koneen osien luotettava tunnistaminen. Toisin kuin teollisuusautomaation laitteissa, mobiilisovellusten antureihin kohdistuvat vaatimukset ovat paljon kovemmat. Koska ne asennetaan yleensä suojaamattomiin paikkoihin, niiden on kestettävä haastavia ympäristöolosuhteita kuten säätä ja likaa. Lisäksi näiden antureiden on kestettävä tärinää, iskuja ja sähkömagneettisia häiriöitä autoteollisuuden standardien mukaisesti.
Erittäin kestävä
Ne kestävät helposti pölyä, kosteutta, äärimmäisiä lämpötiloja, iskuja ja tärinää.
Lämpötilakestoisuus: -40...85 °C
Tämä tarkoittaa, että ne toimivat täydellisesti sekä jäisissä olosuhteissa että esimerkiksi kuumien moottoreiden läheisyydessä.
Epäherkkä saastumiselle ja ympäristöolosuhteille
Kosketuksettoman mittausperiaatteensa ansiosta nämä anturit toimivat moitteettomasti myös pölyssä, sateessa tai sumussa.
E1-tyyppihyväksyntä
Useat antureista täyttävät E1-sertifioinnin tiukat vaatimukset. Näin varmistetaan, että ne soveltuvat käytettäviksi ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa, joissa sovelletaan tiukimpia turvallisuus- ja laatuvaatimuksia.
Erityisesti liikkuviin työkoneisiin suunniteltujen antureiden lisäksi valikoimassamme on laaja valikoima muita tällä alalla käytettäviä paikannusantureita, kuten:
Ultraäänianturit ➜ Optoelektroniset anturit ➜ Hydrauliikkasylinterianturit ➜ kapasitiiviset anturit ➜