• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Yleiskatsaus
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: Kestävä HMI liikkuviin työkoneisiin

Kestävä HMI CR1102 10

Suuren resoluution omaavat näytöt, kätevä ohjelmointi ja maksimaalinen liitettävyys: se on ecomatDisplay-perhe. Kestävät HMI-yksiköt (Human Machine Interfaces) on optimoitu ohjaamoissa ja liikkuvien koneiden ulkotiloissa tapahtuvaan käyttöön, ja ne soveltuvat erinomaisesti vaativiin ympäristöolosuhteisiin. Nämä kestävät HMI-yksiköt tarjoavat parhaan mahdollisen luettavuuden sekä kirkkaissa että pimeissä ympäristöissä, ja ne ovat optimaalisesti suojattuja kosteutta vastaan hyvän suojausluokituksen (IP65 / IP67) ja optisen liimauksen ansiosta. Integroitu tehokas PLC on vapaasti ohjelmoitavissa CODESYS 3.5 tai Qt -ympäristöissä tarjoten käyttäjälle maksimaalista joustavuutta ja se suorittaa luotettavasti kaikenlaiset visualisointi- ja käyttötehtävät.

Monenlaiset liitännät, kuten CAN, analoginen video, USB 2.0 ja Ethernet, takaavat parhaan mahdollisen liitettävyyden. Integroitu reaaliaikakello mahdollistaa myös lokitietojen aikaleimauksen jäljitettävyyden parantamiseksi.

Pakkanen, kuumuus, pöly, tärinä, vesi ja jää eivät pidättele ecomatDisplay -näyttöjä. Kestävien HMI-yksiköiden ulkoisilla ominaisuuksilla on myös paljon kehuttavaa. Valettu alumiinikotelo ja karkaistu etulasi kestävät äärimmäisiäkin ulko-olosuhteita. Kestäviä HMI-yksiköitä voidaan käyttää tavanomaisen RAM-kiinnitysjärjestelmän kanssa tai uppoasennettuna. Käytettiinpä EcomatDisplay -yksikköä sitten pysty- tai vaakatasossa, se on yksinkertaisesti vaikuttava kaikissa asennoissa.

ecomatDisplay tiedot

ecomatDisplay edut

Suuri resoluutio
HMI-yksikön suuriresoluutioinen näyttö tarjoaa jopa 16,7 miljoonaa väriä ja optimaalisen luettavuuden myös kirkkaissa ja pimeissä ympäristöissä integroidun valotunnistimen ansiosta (jopa 1 100 cd/m2 tai himmennettävissä 1 %:iin).

Täysin toimiva ohjaus
Tehokkaan moniydinprosessorin ansiosta suuriresoluutioinen grafiikka näkyy laadukkaana ja laitteen toimintoja ja sovellusohjelmaa käydään läpi luotettavasti.

Räätälöity
4,3", 5", 7", 10", 12" tai 12,3" - näppäimet, kosketusnäyttö tai pelkkä näyttö - pysty- tai vaakakuvamuoto - uppoasennus tai pinta-asennus – ecomatDisplay -tuoteperheen HMI-yksiköt tarjoavat oikean laitteen jokaiseen sovellukseen.

Kommunikoiva
Olipa kyseessä CAN, Ethernet tai USB, ecomatDisplay -yksiköt kommunikoivat vaivattomasti erilaisten integroitujen protokollien ansiosta ja takaavat näin verkon joustavuuden.

Joustava ja modulaarinen
Riippumatta siitä, tarvitaanko kosketusnäytöllä tai näppäimillä varustettua versiota - kaikkiin HMI-yksiköihin voidaan ladata sama laiteohjelmisto ja sovellus. Tämä tarkoittaa, että laitteita voidaan valita ja käyttää joustavasti tarpeen mukaan ilman lisäohjelmia tai -ohjelmointia.

Järjestelmän yleiskatsaus

Esimerkki järjestelmän yleiskatsauksesta koskien ifm-tuotteita ecomatDisplay CR1102 10 tuuman näytöllä, mobile IoT gateway CR3171, ecomatController CR721S, ioControl CR2042, kulma-anturi ja RFID.

Liikkuvan työkoneen sykkivänä sydämenä ecomatDisplay -yksikkö on todellinen kommunikaatiolahjakkuus. Saatavana on myös versioita kosketusnäytöllä ja/tai RGB-näppäimistöllä, mikä helpottaa käyttöä. Jos ecomatDisplay -näyttöä käytetään vain tietojen näyttämiseen, saatavilla on myös tähän tarkoitukseen sopivia malleja ilman syöttötoimintoja.

Monien erilaisten järjestelmäantureiden, kuten valoisuusanturin, ansiosta toimintoja voidaan valvoa ja käyttää kätevästi. Esimerkiksi kirkkautta voidaan säätää automaattisesti tai ajoneuvon jännite voidaan lukea nopeasti ja helposti.

ecomatDisplay -yksikkö on myös todellinen monitoimilaite, kun on kyse viestinnästä. Tuki monille erilaisille tiedonsiirtoprotokollille, kuten Modbus server/client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokollat TCP/UDP, verkkomuuttujat Ethernetin tai USB:n kautta, OPC UA, Profibus ja EtherCAT, takaa sujuvan kommunikoinnin muiden liitäntöjen kanssa.

Käyttäjällä on myös pääsy PDF-katseluohjelmaan sekä video- ja audiosoittimiin. Videosoittimella ja PDF-katseluohjelmalla on erityisen tärkeä rooli tuki-, diagnostiikka- ja huoltopalveluissa, ja audiosoitinta voidaan käyttää esimerkiksi puhuttujen varoitusten välittämiseen, mikä tukee käyttäjää suoraan koneen käytön aikana. Lisäksi QR-koodigeneraattoria voidaan käyttää laadukkaiden tukitietojen tuottamiseen.

Monet liikkuvat työkoneet toimivat ihmisten, eläinten ja muiden koneiden läheisyydessä. Kameratoiminnot ovat elintärkeitä turvallisuuden maksimoimiseksi käytön aikana. ecomatDisplay -yksikkö täyttää nämä erityisvaatimukset dynaamisen kameraintegraation avulla, joka mahdollistaa henkilöiden tunnistamisen ja työskentelyalueen valvonnan. Dynaaminen kameraintegraatio on saatavilla sekä analogisille että digitaalisille kameroille, ja se sisältää muun muassa lomitustoiminnon. Tämä tarkoittaa, että varoitukset voidaan heijastaa suoraan kameran kuvaan ja varoittaa näin koneen käyttäjää hyvissä ajoin. Kaikki nämä ominaisuudet ja toiminnot tekevät ecomatDisplay-näytöistä todellisia monitoimilaitteita, jotka soveltuvat erinomaisesti liikkuviin työkoneisiin.

Sovellusesimerkkejä

Tuotevideo

Mobile HMI FAQ

Tuotteet