• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Yleiskatsaus
  2. ISOBUS-yhdyskäytävä

ISOBUS-yhdyskäytävä - tehokas ja älykäs viljely on helppoa

ifm:n ISOBUS-yhdyskäytävä CR3122

ISOBUS-yhdyskäytävän avulla älykkääseen maatalouteen liittyvät ISOBUS-toiminnot voidaan integroida maatalouden lisälaitteiden ohjausohjelmiin. Mukana toimitetun ISOBUS-toimintokirjaston ansiosta liitännän visualisointi voidaan konfiguroida nopeasti ja kätevästi CODESYS-ohjelmalla. Erityistä ISOBUS-osaamista ei tarvita missään vaiheessa.

Optimoidun tietojenkäsittelyn ansiosta vain vetoauton näytöllä näytettävät arvot lähetetään. Tämä vähentää huomattavasti dataväylän kuormitusta. Traktoriin ei näin tarvita uutta näyttöä tätä tarkoitusta varten. Olemassa olevaa laitetta voidaan käyttää. Toinen etu on valmiiksi konfiguroitu visualisointi, joka tekee ylimääräisen maskisuunnittelun tarpeettomaksi.

ISOBUS-yhdyskäytävä voidaan liittää kätevästi M12-liittimellä. Voidaanko ISOBUS asentaa jälkiasennuksena? Tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti ISOBUS-yhdyskäytävän avulla, sillä se voidaan helposti liittää CAN-liitännän kautta mihin tahansa ifm-mobiiliohjaimeen.

Lisäksi AEF-sertifioidun ISOBUS-yhdyskäytävän käytöstä ei tarvitse maksaa ylimääräisiä lisenssimaksuja. Miksi siis odottaa enää? On aika aloittaa tehokas älyviljely.

ISOBUS-yhdyskäytävän tiedot

ISOBUS-yhdyskäytävän tuote-edut

Yksinkertainen ISOBUS-integraatio

ISOBUS-yhdyskäytävän avulla ISOBUS-toiminnot voidaan siirtää ohjaimen sovellusohjelmaan helposti ja kätevästi. ISOBUS-osaamista ei tarvita.

Tarkkuusviljely

Levitysnopeus voidaan säätää kohdilleen täsmällisesti ilman mainittavia lisäponnistuksia.

Plug and work

ISOBUS-yhdyskäytävän avulla traktorin nykyistä näyttöä voidaan käyttää ongelmitta.

Kestävä

ISOBUS-yhdyskäytävä soveltuu erinomaisesti käytettäväksi maatalousteknologian kanssa, sillä sen vankka rakenne, hyvä suojausluokka (IP 65 / IP 67) ja tuki 12 V ja 24 V jännitesyötöille ovat erinomaisia.

Järjestelmän yleiskatsaus

ifm:n ISOBUS-yhdyskäytävä CR3122 ISOBUS-toiminnoilla ja virtuaalipäätteellä

Virtuaalipäätteen ja AUX-N-toiminnon (apuohjaustoiminto) lisäksi ISOBUS-yhdyskäytävän kautta voidaan käyttää täysimääräisesti myös älykkään "Task Controller" -maatalouskäyttöliittymän TC-Basic-, TC-Geographic- ja TC-Section Control -automaatiotoimintoja.

Ja mitä etuja tällä saavutetaan?

TC-BAS -toiminnon avulla voidaan kerätä koneen kokonaissuoritusarvoja. Näitä ovat esimerkiksi levityspituus ja absoluuttinen levitysmäärä. TC-GEO -toiminnon avulla tavoiteltava levitysnopeus määritetään senttimetrin tarkkuudella nykyisen sijainnin perusteella. Tarkka levitys ei siis ole ongelma. Samalla tuotetaan tehdystä työstä paikkakohtainen dokumentaatio. TC-SC -toiminnon avulla päällekkäisyys tai kaksinkertainen levitys vältetään myös aktiivisen lohko-ohjauksen avulla.

Nämä toiminnot vähentävät merkittävästi koneen käyttäjän työmäärää, pienentävät materiaalikustannukset mahdollisimman pieniksi ja suojaavat ympäristöä ylikyllästymiseltä. Traktoriin asennetun näytön avulla ajankohtaiset prosessitiedot ovat käytettävissä reaaliaikaisina ja vuorovaikutus koneen kanssa on mahdollista.

Sovellusesimerkkejä

Usein esitettyjä kysymyksiä

Tuotteet