Vieraan valon kestävyys jopa 20 000 luksia |
Joustava, etäisyydestä riippumaton kohteen paikannus |
Nopea käyttöönotto ilman asiantuntijaosaamisen tarvetta |
Autotehtaiden BIW-kokoonpanolinjoilla syntyy tuotannon aikana suuria materiaalinkäsittelykustannuksia, jotka johtuvat puolivalmisteiden toimittamisesta puristuslaitokselta tuotantolinjalle. Kuorma-autolla täytyy kuljettaa päivittäin esimerkiksi noin 4000 ovipaneelin osaa.
Ovien kuljettamiseen käytettävien kuorma-autojen ja kuormalaatikoiden kapasiteetti vaikuttaa tarvittavien kuljetusreittien määrään ja siten suoraan logistiikkakustannuksiin. Lisäksi tuotantolinjojen läheisyydessä tarvitaan vapaata tilaa osille, jotka täytyy varastoida ennen tuotantolinjalle syöttämistä.
Tämän vuoksi kunkin kuormalaatikon kapasiteetti tarjoaa suuren potentiaalin pitää logistiikan yleiset kustannukset ja varastointitila mahdollisimman pieninä. Tavoitteena oli vähentää materiaalinkäsittelykustannuksia ja samalla säilyttää tuotannon laatu. Ajatuksena oli saada kuormalaatikko kuljettamaan kaksinkertainen määrä ovipaneelin osia. Tämä säästää 50 % materiaalinkäsittelykustannuksissa ja myös 50 % varastointikustannuksissa (tarvittava tila). Koska robotti ei kuitenkaan pystynyt poistamaan jokaista paneelia kappaleittain turvallisesti kuormalaatikosta, tämä täytyi varmistaa lisäanturijärjestelmän avulla.
Tässä vaiheessa OPD100 tuli kuvaan. Anturi saatiin nopeasti käyttöön vain muutamalla painikkeen painalluksella, ja se tunnisti turvallisesti, kun päällekkäin oli asetettuna kaksi paneelia yhden sijasta.
Profiilianturin (OPD100) ansiosta olemme kuroneet umpeen melko yksinkertaisten ja edullisten etäisyysantureiden ja monimutkaisten ja joskus hyvin kalliiden näköjärjestelmien välisen kuilun. Profiilianturi on todellinen monitoimilaite, joka tarjoaa ratkaisun moniin laadunvalvonta- ja asennontunnistussovelluksiin.
Voimme tarjota asiakkaillemme erittäin kestävän ratkaisun, joka toimii luotettavasti myös vieraassa valossa ja eriväristen kohteiden kanssa. Objektit voidaan asemoida erittäin joustavasti laserlinjalle, ja erityistä on, että anturi voidaan ottaa käyttöön kolmen painikkeen ansiosta muutamassa minuutissa ilman lisäohjelmiston tarvetta.
Kun tämä sovellus oli testattu menestyksekkäästi yhdessä laitoksessa, se lisättiin välittömästi muihin tuotantojärjestelmiin. Pieni investointi on siis johtanut parannuksiin ja kustannussäästöihin.