Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 1 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 200; (10 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 2 |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 650 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulot
Triggaus | ulkoinen |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva / avautuva ; (parametroitavissa) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausetäisyys (z-akseli) [mm] | 150...300 |
---|---|
Mittausalueen leveys (x-akseli) min. mittausetäisyydellä [mm] | 45; (etäisyys = 150mm) |
Mittausalueen leveys (x-akseli) maks. mittausetäisyydellä [mm] | 90; (etäisyys = 300mm) |
Mittaustaajuus [Hz] | 5 |
Tarkkuus / poikkeamat
Mittausarvon resoluutio |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tarkkuus |
|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Tallennettavien profiilien lukumäärä | 1 |
---|---|
Tarkkailualueiden lukumäärä | 1 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | käyttötuntilaskuri; triggaustapahtumien lukumäärä; ROI-asetus | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...60 |
Suojausluokka | IP 65 |
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 20 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 155 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 535,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; suojalasi: PMMA |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|
Muut tiedot
valoviiva
mittausetäisyys (z-akseli) | valoviiva |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa | |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 20 klx |
vakio-olosuhteet | 23 °C / 960 hPa |
minimi käynnistysviive minuuteissa | 10 |