You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. IO-Link
  3. Tehokas IO-Link -master elintarvikesovellutuksiin

Tehokas IO-Link -master elintarvikesovellutuksiin

  • 4- ja 8-porttinen IO-Link -master sopivilla L-koodatuilla liitoskaapeleilla varustettuna saatavana suojausluokalla IP 69 K
  • Jännitesyöttö ketjutettavissa standardoidun, L-koodatun M12-liitinteknologian avulla, maks. 2 x 16 A
  • Toimilaitteille maks. 2 A
  • Virtamittaus ja konfiguroitava virtarajoitus kullekin portille
  • Master-yksikkö ja laitteet konfiguroitavissa moneo configure -ohjelmistolla

Kestävät kenttäväylämoduulit turvakytkennällä

Hajautettavia IO-Link -mastereita käytetään yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Ne ovat loistava vaihtoehto vaikeimpiinkin olosuhteisiin: Niiden materiaalit ja tuotantomenetelmät ovat identtisiä ifm:n testattujen EVF-sarjan välikaapeleiden kanssa. ecolink-teknologia takaa liitäntäkaapeleiden luotettavan M12-kytkennän ja jatkuvan tiiviyden.

L-koodatut liitoskaapelit suurille virroille

Suurempien tehotasojen syöttö ifm:n uusille Performance Line IO-Link -mastereille vaativissa sovellutuksissa. L-koodatusta M12-jännitesyöttökaapelista on tulossa markkinoilla yhä suositumpi, ja se on ihanteellinen ratkaisu näiden moduulien jännitesyöttöön. Se mahdollistaa suurten virtojen siirtämisen pienellä jännitehäviöllä. ifm tarjoaa liitos- ja välikaapeleita, jotka on täydellisesti sovitettu tähän tarkoitukseen.

Hyötyjä ja etuja asiakkaalle

• L-koodaus elintarviketeollisuuteen

Ensimmäistä kertaa ifm tarjoaa suuren virtakapasiteetin omaavia IO-Link -mastereita, joissa on elintarviketeollisuuteen soveltuvat kotelomateriaalit ja hyvä suojausluokka.

• 16 A M12-pistokeliittimellä

IO-Link-masterin jännitesyöttö tapahtuu standardisoidun, L-koodatun M12-pistokeliittimen kautta. Tätä 5 x 2,5 mm² liitosteknologiaa voidaan käyttää 16 A anturisyöttöön (US) ja 16 A toimilaitesyöttöön (UA). Tehonsyöttö voidaan ketjuttaa masterin läpi (daisy chain).

• Liitäntä 2A toimilaitteille, joissa suuri virrankulutus

Lisäksi B-portin nasta 2 voidaan asettaa digitaaliseen lähtömoodiin. Siten suuria solenoidiventtiilejä ja toimilaitteita voidaan ohjata jopa 2 A virralla. Nastaa 2 syötetään toimilaitejännitteestä UA.

• Energian valvonta

Jokaisen portin virta voidaan rajoittaa (asetus ohjausjärjestelmässä). Lisäksi jokaisen portin jännite- ja virta-arvot voidaan mitata. Tämän vuoksi asennuksen tarvitsema energia on helppo määritellä ja siirtää ERP-järjestelmään analysoitavaksi.

• Antureiden konfigurointi moneo configure SA -sovelluksella

Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki kytketyt anturit näytetään parametreineen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien järjestelmään kytkettyjen antureiden parametrointi voidaan suorittaa keskitetysti yhdestä pisteestä.

PerformanceLine

IO-Link-master antureille ja 2 A toimilaitteille, ketjutettava jännitesyöttö (daisy chain) L-koodatun M12-liitinteknologian avulla.

Tuotteet

Liitinteknologia