You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

E1-hyväksynnällä: Painelähettimet liikkuviin koneisiin

  • Kompakti kotelorakenne, avainväli 19 mm, prosessiliitäntä G1/4"
  • Lyhyt 2 ms vasteaika
  • Mittaustarkkuus < ±0.8%, toistotarkkuus < ±0.05%
  • Helppo kytkentä M12- tai DEUTSCH-liittimen avulla
  • Hitsattu ruostumaton teräskotelo takaa luotettavan toiminnan vaikeissa käyttöolosuhteissa

E1 -tyyppihyväksyntä liikkuvan kaluston sovelluksiin

PT-/PU-tyypin anturit sopivat liikkuvan kaluston sovellutuksiin ja erityisesti sellaisiin hydrauliikka- ja paineilmasovellutuksiin, joissa on korkea käyttöpaine. Ne tarjoavat hyvän tärinän- ja iskunkestävyyden, korkean suojausluokan ja erittäin hyvän EMC-sietokyvyn. Niillä on myös E1-tyyppihyväksyntä.

Hyvä mittaustarkkuus kompaktissa kotelossa

Ohutkalvotekniikalla toteutettu mittakenno on hitsattu suoraan prosessiliitäntään, ja sen ominaisuuksia ovat suuri mittaustarkkuus ja lyhyt vasteaika. Tämä mittausteknologia mahdollistaa myös erittäin kompaktin kotelorakenteen (avainväli ainoastaan 19 mm). Tämä helpottaa asentamista paikoissa, joissa tilaa on niukasti.

Tarvikkeet