Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2) |
Sovellutus | ajoneuvokäyttöön | |||
---|---|---|---|---|
Aine | nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -40...125 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Huomautus / painealue |
|
|||
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 | |||
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 12 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 0,1 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0,5...4,5 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,05; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,8; (sis. ylikiristyksestä johtuvan poikkeaman, nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 2 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 658 | ||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 58,8 |
---|---|
Materiaalit | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Painesyklejä vähintään | 60 miljoonaa; (paineessa 1,2 x nimellispaine) |
Kiristysmomentti [Nm] | 25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta) |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2) |
Prosessiliitännän tiivistys | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | kyllä |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 30 m |
---|