Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta
Suurin tarkkuus mikrometrialueella
Nämä ifm:n uudet mallit on suunniteltu erityisesti hienomekaanisten osien, lääkkeiden ja muiden pienten komponenttien valvontaan. Tarkan laserinsa ansiosta nämä haarukkalaseranturit tunnistavat jopa 30 μm läpimitaltaan olevat kohteet.
Asetukset ja diagnostiikka IO-Linkin avulla
IO-Linkin ansiosta anturiasetusten sovittaminen yksittäisiin prosesseihin tai ymäristöolosuhteisiin on myös mahdollista. Tehomoodissa (power mode) suuri valointensiteetti varmistaa kohteiden luotettavan tunnistuksen vaikeissakin olosuhteissa. Nopeassa moodissa (speed mode) jopa 10 kHz kytkentätaajuudet ovat mahdollisia. Lisäksi anturi tunnistaa itse linssiensä likaantumisen, mikä mahdollistaa niiden puhdistamisen prosessin luotettavan toiminnan varmistamiseksi.