Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 1 |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Eristysluokka [V] | 500 |
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 150 |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 655 |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm] | 0,05 |
---|
Toistotarkkuus [mm] | 0,01 |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri; Min./Max. Signalspeicher; Käyttömoodi | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 548 |
Paino [g] | 81,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 50 x 10 x 60 |
Haarukan syvyys D [mm] | 35 |
Haarukan leveys W [mm] | 30 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu pulveripinnoitettu; optiikka: lasi |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|
standardi | High Resolution | Power | Speed | |
Resoluutio | 0,05 mm | 0,03 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
Toistotarkkuus | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Kytkentätaajuus | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Toistotarkkuus | 3 σ |