You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Johtokykyanturi LDL200 CIP-valvontaan – uusi lähestymistapa

  • Vähentää aikaohjattuihin puhdistusprosesseihin liittyviä epätarkkuuksia
  • Parantaa prosessien tehokkuutta joustavien mittauspisteiden avulla
  • Kompakti, laadukas anturimalli ehkäisee vikoja ja suunnittelemattomia tuotantokatkoksia
  • Yksinkertaistaa asennus- ja käyttöönottoprosesseja
  • Mittausarvojen häviötön signaalinsiirto

Sovellutuksia
Antureita käytetään elintarviketeollisuuden pesuprosesseissa CIP). Ne tunnistavat pesuaineliuosten väkevyyden, tarkistavat huuhteluveden puhtauden (jäämät) ja huolehtivat tuotteen validoinnista.

Potentiaali
Tarkat, nopeat ja luotettavat mittaukset prosessin aikana auttavat parantamaan laitoksen käyttöastetta ja optimoimaan pesujaksoja. Pienempi pesuainetarve, alhaisempi energiankulutus huuhtelun aikana ja alhaisempi vedenkulutus tuovat mukanaan huomattavia kustannussäästöjä.

Edut ifm:n käyttämisestä
Yksinkertainen tilausprosessi, lyhyet toimitusajat ja käyttäjäystävällinen käyttöönotto sovellutukseen - Joko alkaa kiinnostaa?

Yhteenveto LDL-mallin eduista:

Lyhyempi käyttöönottoaika

  • Ei tarvetta erillisille vahvistinyksiköille
  • Helppo kaapelointi M12-liitinteknologian avulla

Kestävä ja kompakti rakenne

  • Täysin hitsattu ruostumaton teräskotelo estää veden tunkeutumisen anturin sisään

Houkutteleva tarjous

  • Hyvä saatavuus ja lyhyet toimitusajat
  • Joustava adapterikonsepti vähentää ja yksinkertaistaa varastointia

Miksi LDL200?

Saatavuus Laatu Suorituskyky Tuotevalikoima
elintarviketeollisuuteen
Lyhyet toimitusajat
Ilmainen tehdassertifikaatti
ladattavissa.
Kestää lämpötiloja ja
tärinää kestävän ja
kompaktin rakenteensa ansiosta. Takuu 5 vuotta.
Suuri resoluutio
koko mittausalueella
IO-Linkin ansiosta.
Kaikki prosessianturit yhdeltä
toimittajalta esim. CIP-järjestelmiin.

Tyypillinen pesuprosessi elintarviketeollisuudessa

Sovellutus
Yhdellä anturilla tulo- ja lähtöputkessä on mahdollista mitata seuraavia suureita:

  • Pesunesteiden konsentraatio huuhteluvedessä
  • Huuhteluveden likaantuminen
  • Tuotejäämät paluuputkessa pesuprosessin aikana

Tyypillinen pesuprosessi

Sovellutus
Yhdellä anturilla tulo- ja lähtöputkessä on mahdollista validoida pesuprosessien eri vaiheet prosessivesi-, emäs- ja happolioksilla.

Edut

  • Johtokykyantureiden käyttö voi vähentää veden ja tarvittavien kemikaalien määrää: Pesu ja huuhtelu tarvittaessa
  • Pesuprosessin laatu on toistettavissa

Lisäarvoa IO-Linkin ansiosta

Häviötön signaalinsiirto
Johtavuus- ja lämpötila-arvojen digitaalinen siirto
Plug & Play
Helppo käyttöönotto automaattisten parametrien ansiosta
Prosessin läpinäkyvyys
Sisäänrakennettu historiamuisti