Hitsattava adapteri prosessiantureille
E30149
WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT
Hitsattava adapteri prosessiantureille
E30149
WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT
- Hitsattava adapteri prosessiantureille
- Käyttö teollisuus- ja hygieniasovellutuksissa
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Korkea painekestoisuus
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | ||
---|---|---|
Malli | vuotoaukolla | |
Asennus | pienille seinämäpaksuuksille | |
Painealue [bar] | 25 | |
Huomautus / painealue |
|
|
Hyväksynnät / testit | ||
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. | |
Painelaitedirektiivi EAC | Adapteri on tarkoitettu käytettäväksi laitteissa, koneissa ja rakennelmissa, jotka eivät sopi teknisen TR CU 032/2013 -asetuksen kategorioihin. | |
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. | |
Mekaaniset tiedot | ||
Paino [g] | 158 | |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4 | |
Anturiliitäntä | G 1 Aseptoflex Vario | |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 60 mm | |
Tiivistys | Tiiviste | |
Tarvikkeet | ||
Toimitettavat osat |
|
|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
|
Huomautuksia | ||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E30149-00 — 21.09.2017 —
![]() |