Lähetin/vastaanotipari, peilistä heijastava tai taustavaimennuksella varustettu kohteesta heijastava valokenno tutussa O6-kotelossa ja IO-Link-toiminnoilla
Tarkka laser pienten kohteiden tunnistukseen
Uusi O6-laseranturisarja (lasersuojausluokka 1) mahdollistaa pienten kohteiden luotettavan tunnistuksen sellaisissa sovellutuksissa, joissa punaisen valon anturit ovat saavuttaneet rajansa. Yksi sen kohokohdista on standardiominaisuuksiin lukeutuva IO-Link.
IO-Link avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia.
Samalla tavalla kuin analogia-antureissa, anturin ja kohteen välinen etäisyys (mm) on luettavissa IO-Linkin kautta. Tämä tekee kohteesta heijastavasta laseranturista tarkan etäisyyden mittausjärjestelmän. Uusia sovellutusalueita ovat mm. pituuden ja korkeuden valvonta. Lisäksi tarkka etäisyysmittaus mahdollistaa erilaisia tarkistustehtäviä, kuten esim. osien paikallaolon tai niiden oikean asennusksen tarkistus. Anturin ominaisuuksiin kuuluu varma 100 mm tuntoetäisyys silloinkin, kun kohteet ovat eri värisiä. IO-Link-liitännän ansiosta käyttäjä on hyvin valmistautunut Industry 4.0 -konseptin varalta.