PMD-etäisyysanturi tarkkaan mittaukseen (lähimpään mm:iin)
Kompakti, väreistä riippumaton laseranturi M18-standardikotelossa – osien paikallaolon tunnistus, esim. O-renkaat ja niiden oikea asennuksen varmistus
- Pienikokoinen kompaktimalli standardinmukaisella M18-kierteellä ja valon kulkuajan mitttaukseen perustuvalla -teknologialla
- Tarkka etäisyysmittaus (lähimpään mm:iin)
- Etäisyysarvo ilmaistaan 2-värinäytöllä ja lähetetään IO-Linkin kautta
- Helppo parametrointi 3 painikkeen tai IO-Linkin avulla
Tarkka ToF (time of flight) -etäisyysanturi vaativiin sovellutuksiin
Innovatiivisen PMD (photonic mixer device) -sirun ansiosta tämä anturi pystyy tarjoamaan kaikki tarkan mittausjärjetelmän ominaisuudet. Etäisyysinformaation avulla kyetään määrittelemään osien paikallaolo tai niiden oike asennus, esim. O-rengas ja sen asennus Erinomainen heijastuksensieto ja taustavaimennus yhdessä korkean läpäisykertoimen kanssa varmistavat luotettavan toiminnan. OGD-sarjan PMD-teknologian suorituskyky on ylivoimainen perinteisiin kohteesta heijastaviin laserantureihin verrattuna. OGD Precision on saatavana erittäin pienellä valopisteellä ja 300 mm toimintaetäisyydellä pienten kohteiden tunnistukseen.
Helppokäyttöinen
Kytkentäpisteen säätö lähimpään mm:iin käy helposti laitteen 3 painikkeella tai vaihtoehtoisesti IO-Link-liitännän kautta, joka nmahdollistaa myös etäisyysarvon lukemisen.