- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Kierrekuutiot alumiiniprofiiliasennukseen
- E20951
Asennuskuutio alumiiniprofiileita varten
E20951
SYSTEM COMPONENT CUBE
Asennuskuutio alumiiniprofiileita varten
E20951
SYSTEM COMPONENT CUBE
- Kiinnitys alumiiniprofiiliin
- Helppo, nopea ja edullinen asennus
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Anturin varma kiinnitys
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 110,5 |
---|---|
Asennustapa | alumiiniprofiili |
Mitat [mm] | 32 x 42 x 27 |
Kierremerkintä | M10 |
Materiaalit | sinkkipainevalu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|