1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Pienet kohteet magneettiantureille

Pienet kohteet magneettiantureille

Suurilla jopa 55 mm:n kytkentäetäisyyksillä ja helppo asentaa

  • Helposti asennettavat kohteet kierteen tai uppoporauksen ansiosta
  • Helpompi asennus muunnettavien käyttösuuntien avulla
  • Kompaktit kohteet suurilla jopa 55 mm:n kytkentäetäisyyksillä
  • Lisääntynyt tuotantoturvallisuus – piilotettu asennus ruostumattoman teräksen taakse mahdollista
  • Voimakkaista värähtelyistä huolimatta leveä käynnistyskäyrä tarjoaa vakaat signaalit

Vaikeiden sovellusten yksinkertainen ratkaisu
Erityiskäytössä uusilla kohteilla varustetut ifm-magneettianturit saavuttavat suuria kytkentäetäisyyksiä, jolloin muut teknologiat törmäävät rajoihinsa. Haasteellisissa sovelluksissa voi magneettianturin ja kohteen yhdistelmä hyödyntää vahvuuksiaan täysin.

Vähäinen tilatarjonta
Uudet, malliltaan pienet magneetit tarjoavat koneen vähäisestä tilatarjonnasta huolimatta helpompia asennusmahdollisuuksia pystyporauksen tai kierteen avulla. Uusien kohteiden avulla M12-anturien toimintaetäisyys voidaan kaksinkertaistaa ja samanaikaisesti anturin ja magneetin välinen lisääntynyt vapaa tila tekee asennuksesta joustavampaa ja lisää tuotantoturvallisuutta.