Metallikotelossa ATEX-hyväksynnällä, ryhmä II, kategoria 3D
Kompakti kierroslukuvalvonta
Uudet kierroslukuanturit ovat kompakti ratkaisu kierrosluvun valvontaan, sillä mittauselektroniikka on jo integroitu anturin koteloon. Ulostulon päällekytkeytymisen käynnistävän kierrosluvun raja-arvon säätäminen suoritetaan potentiometrillä tai IO-Linkillä. Sekä pyörivien että lineaaristen liikkeiden ohjearvon ylityksiä ja alituksia kuten myös esteitä voidaan valvota. Nämä uudet anturit erottuvat edeltäjistään kestävän metallikotelon ansiosta, mikä mahdollistaa tukevan asennuksen. Lisäksi saatavana on erityinen ATEX-hyväksynnällä varustettu versio, jossa ei tarvita erillistä iskusuojaa.
Sovellukset
Kompakteilla kierroslukuantureilla on erityisesti kuljetustekniikan alalla useita eri käyttömahdollisuuksia, esim. hihnakuljettimien ja kauhahissien Silloin niitä käytetään tyypillisesti valvomaan ohjearvojen alittamista, esteitä tai pysäytyksiä.
Edut
Kierroslukuanturit sisältävät täydellisen kierroslukuvalvonnan. Kytkentäpiste voidaan asettaa monisuuntaisella potentiometrillä. IO-Linkin avulla saadaan lisätoimintoja, kuten tietoja vallitsevasta kierrosluvusta tai kytkentäpisteen sekä tärkeiden lisäparametrien, kuten esim. käynnistyksenohitusajan, etäältä. Tämä mahdollistaa suoran viestinnän ohjauksen tai SMARTOBSERVERin kanssa.
Toimintatapa
Integroitu anturi vaimennetaan ohikulkevilla nokilla ja muilla metallisilla kytkentäelementeillä. Mittaus määrittää jakson keston tai taajuuden (kierrosluvun tosiarvo) vaimennusten ajallisesta etäisyydestä ja vertaa niitä asetettuun kytkentäpisteeseen (ohjearvo). Ulostulo on kytketty päälle käynnistyssilloituksen aikana ja silloin, kun kierrosluku on suurempi kuin asetettu kytkentäarvo. LED-valo signalisoi ohjearvon kierrosluvun alittamista ja ulostulon pysäyttämistä.