- Tuoteuutuuksia
- Kuvankäsittely / Identifionti
- 1D/2D-koodien ja tekstin optinen tunnistus
1D/2D-koodien ja tekstin optinen tunnistus
Monipuolinen ratkaisu tuotanto- ja logistiikkasovelluksiin
O2I-monikoodilukija tunnistaa 1D- ja 2D-koodit ja tekstielementit. O2I tarjoaa tarkat arvioinnit yhdestä kuvakaappauksesta silloinkin, kun kyseessä on useita koodeja ja tekstiosioita tai niiden yhdistelmiä. Tämä tekee monikoodilukijasta yleiskäyttöisen ratkaisun tuotanto- ja logistiikkaprosesseihin, joissa koodien ja tekstitietojen laatu on tarkistettava tai niitä käytetään tuoteseurantaan.
Integroidun ja mukautettavan RGBW-valaistuksen ansiosta koodin/tekstin ja taustan vaikeatkin väriyhdistelmät voidaan lukea helposti.
Helppo integrointi IO-Link -liitännän kautta
Integrointi on erittäin helppoa IO-Link -liitännän käytön ansiosta. Kun monikoodilukija on poistettu pakkauksesta, se voidaan liittää suoraan olemassa olevaan IO-Link-infrastruktuuriin. Kaikki, mitä tarvitaan anturin asettamiseksi koodiin on opetusprosessin suorittaminen. Vaativampia tunnistustehtäviä varten on saatavilla käyttäjäystävällinen PC-ohjelmisto ”Vision Assistant”.
Yli 32 tavun kokoinen data jaetaan automaattisesti useampaan lohkoon ja siirretään ohjausjärjestelmään IO-Link- liitännän kautta nopeaa COM3-standardia käyttäen. Siellä datalohkot erotetaan automaattisesti säädettävän pitoajan avulla. Suuri etu käyttäjälle on se, että sovellusohjelmassa ei tarvita erityisiä toimintolohkoja.
Lisäksi IO-Link -liitäntä mahdollistaa erilaisten anturiparametrien kätevän asettamisen suoraan ohjaimesta. Niihin kuuluvat esimerkiksi tarkennus ja koodivertailuun tai diagnoosiin käytettävät merkkijonot. Tämä helpottaa lukijan sovittamista tuotteiden tai käsittelyprosessien vaihtumisen yhteydessä.