- Tuotteet
- Kuvankäsittely / Identifionti
- Optinen identifiointi
- Multikoodilukija tekstintunnistuksella ja IO-Link -liitännällä
- O2I402
1D-/2D-koodilukijat
O2I402
O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/W
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | RGBW |
---|---|
Kuvan resoluutio [px] | 1280 x 960 |
Maks. lukunopeus [Hz] | 40 |
Sovellutus
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 400; (18 V tyyp.) |
Maks. virrankulutus [mA] | 800; (18 V binäärilähdöillä muistitikku aktiivinen) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | RGBW |
Aallonpituus [nm] | 625; 525; 453 |
Hahmontunnistin | CMOS-kuvakenno, mustavalkoinen |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulot
Triggaus | ulkoinen; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); sisäinen |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2; (konfiguroitava) |
Lähtötoiminto | konfiguroitava |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Kuva-alueen koko [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | > 15 | ||||||||||||||||||||||||
Kuvan resoluutio [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||
Linssityyppi | Laajakulmaoptiikka | ||||||||||||||||||||||||
Luettavat koodit | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||
Koodin laatu perustuen |
|
||||||||||||||||||||||||
Luettavia fontteja | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä | ||||||||||||||||||||||||
Suuntaamaton luku | kyllä | ||||||||||||||||||||||||
Maks. poikkeama kuvatasosta [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. lukunopeus [Hz] | 40 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | opetuspainike; PC ja ifm Vision Assistant -ohjelmisto |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokolla | TCP/IP | ||||
Tehdasasetukset |
|
||||
Käyttötyyppi | parametrien asetus |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 |
Suojausluokka | IP 65 |
Likaantumisaste | 3 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
Fotobiologinen turvallisuus | riskiryhmä 1; (EN 62471) | ||||
Sähköinen turvallisuus |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 591,4 |
---|---|
Asennustapa | ruuviasennus; (porausreikä M4 x 7 mm) |
Mitat [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu pulveripinnoitettu; suojalasi: PMMA; LED-ikkuna: PC; painike: POM |
Tiivistemateriaali | FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 2,1 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|