Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta
Muuntaa minkä tahansa anturin pyörintävahdiksi
Olipa kyseessä sitten induktiivinen, kapasitiivinen tai optoelektroninen anturi: Tämä pieni laite muuntaa minkä tahansa pulsseja muodostavan anturin pyörintävahdiksi. Pyörintävahtitoiminnolla varustettu pienoisnäyttö ruuvataan suoraan anturiin M12-liitännän avulla tai asennetaan kentälle. Kaksi säädettävää raja-arvoa, joista kummallakin on oma binäärilähtö, sekä näyttö, joka vaihtaa väriä (punainen/vihreä) sen mukaan, onko mitattu arvo määritellyn nopeusalueen ylä- tai alapuolella. Laitteen asetukset tehdään vaivattomasti IO-Linkin kautta tai laitteen omien painikkeiden avulla. Nopeusarvo voidaan myös siirtää ohjausjärjestelmään digitaalisen tiedonsiirtoprotokollan kautta. Tämä tekee pyörintävahtiplugista edullisen ja joustavan ratkaisun kuljetinhihnojen, ruuvikuljettimien, tuulettimien, sentrifugien, separaattoreiden y.m.s. hajautettuun valvontaan.
Sovelluksia
Erityisesti kuljetinteknologian saralla nopeusantureita voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa (esim. kuljetinhihnojen tai kuppielevaattoreiden valvonta). Näissä sovelluksissa valvotaan tyypillisesti alinopeutta, tukkeutumista tai pysähtymistä.
Edut
Pienoisnäyttö sisällyttää kokonaisen pyörinnänvalvonnan. Kytkentäpisteet ja muut parametrit voidaan asettaa suoraan näytöllä. Lisäksi IO-Link välittää etätietoa mitatusta nopeudesta tai kytkentäpisteestä ja tärkeiden parametrien kuten käynnistysviiveen konfiguroinnista.
Toimintaperiaate
Anturi vaimennetaan jaksollisten nokkien tai muiden metallikohteiden avulla, jolloin se lähettää pulsseja näytölle. Vaimennustoimintojen välisen aikaeron perusteella laite laskee jakson pituuden tai taajuuden (senhetkinen pyörintänopeus) ja vertaa sitä asetettuun kytkentäpisteeseen (esiasetusarvo). Lähtö on päällä käynnistysviiveen ajan ja sen jälkeen aina, kun pyörimisnopeus ylittää asetetun kytkentäpisteen. Pienoisnäyttö signaloi yli- ja alinopeuden ja kytkee lähdön pois päältä.