You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

ecolink M12 CAN -kaapelit liikkuviin työkoneisiin

  • Suuri johdinhalkaisija jännitehäviöiden pienentämiseksi
  • Jatkuva tärinäsuojaus mutterin hammastuksen avulla
  • Optimaalinen tiivistys silloinkin, kun kiristys tehdään käsin
  • Mekaaninen rajoitin estää O-renkaan vaurioitumisen

Maksimimaalista luotettavuutta ajoneuvokäytössä
Suurennettu johdinhalkaisija (2 x 0.75 mm2 jännitesyöttö ja 2 x 0.5 mm2 CAN) mahdollistaa suurten virtojen siirtämisen pienillä jännitehäviöillä ja luotettavan tiedonsiirron. Sisäänrakennettu päätyrajoitin estää O-renkaan vaurioitumisen kiinnitysmutterin liiallisen kiristyksen vuoksi. Asennuksessa ja irrotuksessa ei tarvita työkaluja. Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Korkealaatuiset materiaalit ja tiukka valvonta valmistuksen aikana ja sen jälkeen varmistavat tuotteiden korkean laadun. Siksi nämä CAN-kaapelit sopivat erinomaisesti vaativiin sisä- ja ulkotilasovelluksiin ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa.

Tuotteet