Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | CAN-väylä |
Käyttöjännite [V] | 32 DC; (johtimet 4+5: 5 V) |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (johtimet 4+5: 0,05 A) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
Paino [g] | 210,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 47 | ||||||||
Valukotelomateriaali | TPU | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Tiivistemateriaali | FKM | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8,4 mm, suojattu; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
---|