- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- Mittaava optoelektroninen anturi elintarviketeollisuuden sovellutuksiin
Mittaava optoelektroninen anturi elintarviketeollisuuden sovellutuksiin
- Ruostumaton teräskotelo hyvällä suojausluokalla (IP 69K) hygienisiin ja märkiin tiloihin
- Rikkoutumaton linssi varmistaa prosessin luotettavuuden
- Kompakti, helppoasenteinen malli M18-kierrekiinnityksellä
Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta
- Nopea ja helppo kytkentäpisteiden säätö IO-Linkin kautta
- Jatkuva etäisyyden mittaus ja valvonta prosessin käydessä
Kompakti malli elintarviketeollisuuden ahtaisiin tiloihin
Tilaasäästävä kotelo sivuttaisella M18-kierteellä ja alaspäin suunnatulla liittimellä on täydellinen ratkaisu kaikkiin hygienisten ja märkien tiloihin vaatimuksiin. Anturissa on haponkestävä teräskotelo, elintarvikeyhteensopiva tiivistemateriaali, rikkoontumaton optiikka hyvä suojausluokka IP 68/69K. Se sietää mainiosti agressiivisia pesuaineita ja painepesuja.
Jatkuva etäisyysmittaus IO-Linkin kautta
Uutta OG Cube -sarjaa on saatavana kohteesta heijastavana anturina ja lähetin- / vastaanotinparina. Taustavaimennuksella varustettujen kohteesta heijastavien antureiden tuntoetäisyyttä voidaan säätää IO-Linkin kautta, ja samalla tavalla kuin analogisissa antureissa, etäisyysarvo on luettavissa millimetrin erottelutarkkuudela. Lisäksi kaikissa versioissa on erilaisia käyttöönottoa nopeuttavia konfigurointivaihtoehtoja, kuten kirkas/himmeä kytkentä tai veto-/päästöhidastus.