Päätyasemien luotettava tunnistus laajennettujen tuntoetäisyyksien avulla vaikeimmissakin olosuhteissa (lämpötilat 100 °C saakka)
Kokometalliset anturit
Siellä, missä antureiden on selvittävä vaikeissa olosuhteissa, kokometalliset anturit ovat oikea valinta. Edes korkeat lämpötilat (100 °C saakka) eivät vaikuta paikantunnistuksen luotettavuuteen. Korkealuokkaisen haponkestävän teräskotelon ja ecolink-liittimen yhdistelmä mahdollistaa jatkuvan käytön pesuaineita ja kosteutta sisältävissä olosuhteissa. Laajennetut tuntoetäisyydet takaavat luotettavan tunnistuksen ja antavat riittävän varmuuskertoimen. Kompaktit mitat ja mahdollisuus asentaa samantyyppisiä antureita rinnakkain mahdollistavat jatkuvan ja luotettavan paikannuksen ahtaissakin tiloissa.