Muuttuvien mekaanisten etäisyyksien tunnistus ja helppo parametrointi IO-Link -liitännän kautta
Kokometalliset IO-Link -anturit
Vaativissa olosuhteissa kokometalliset anturit täyttävät moninaisia vaatimuksia. Laajan lämpötila-alueensa ja hyvän tiiviytensä ansiosta ne ovat yleiskäyttöisiä. Mittausanturin ansiosta kohteen etäisyyttä voidaan valvoa jatkuvasti. Mekaaninen etäisyyden muutos havaitaan välittömästi, mikä mahdollistaa uudelleensäätämisen mahdollisten seisakkiaikojen minimoimiseksi. Smart sensor -anturiprofiili antaa erilaisia säätövaihtoehtoja. Kytkentäpisteet ja lähtötoiminnot ovat konfiguroitavissa. Erilaisten anturiversioiden varastointi ei ole enää tarpeen, sillä tarvittavat asetukset ovat tehtävissä IO-Link -lltännän avulla.