- Tuoteuutuuksia
- Kunnonvalvonta
- Online-kunnonvalvonta kenttäväyläliitännällä
Online-kunnonvalvonta kenttäväyläliitännällä
Kokonaisvaltainen ja mukautuva kunnonvalvontajärjestelmä optimoituun kunnon- ja prosessinvalvontaan
- Kentäväylä tiedonsiirtoon ohjausjärjestelmien kanssa
- Optimoitu kunnon- ja prosessinvalvonta
- 3 Ethernet-porttia: erillisiä toimisto- ja koneenohjausverkkoja varten
- 6 kanavaa: 4 x dynaaminen (esim.kiihtyvyys, voima), 2 x analoginen
- Laaja historialogi reaaliaikakellolla
Laajamittainen ja räätälöitävä kunnonvalvonta
VSE150 on 6-kanavainen diagnostiikkajärjestelmä, joka on tarkoitettu 4 dynaamisen signaalin (esim. pyörimiskiihtyvyys) ja 2 analogiatulon arviointiin. Uusi VSE15x-tuoteperhe sisältää erilaisilla kenttäväyläliitännöillä varustettuja malleja ohjausjärjestelmien kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten. Tämän ansiosta mittausarvojen näyttäminen on mahdollista suoraan ohjausjärjestelmässä ja ohjaustoiminnot voidaan sovittaa optimaalisesti koneen toimintatiloihin aja prosesseihin. Kenttäväylän lisäksi laite on varustettu aikakriittisiä hälytyksiä varten 2 nopealla binäärilähdöllä (vasteaika ≤1 ms).
Yksinkertainen verkkorakenne säästää aikaa ja rahaa
Suora liitäntä kenttäväylän kautta ohjausjärjestelmään mahdollistaa apuparametrien (esim. pyörimisnopeus ja toimintatilojen liipaisut) ja kunnonvalvonnan vähemmän aikakriittisten hälytysten lähettämisen väylän kautta. Tämä ei vain yksinkertaista kaapelointia vaan säästää myös kustannuksia, koska näitä toimintoja varten ei tarvita tuloja ja lähtöjä ohjausjärjestelmässä.