1. Aloitussivu
  2. ifm:n tuotehuippukohdat Hannoverin messuilta 2019

ifm:n tuotehuippukohdat Hannoverin messuilta 2019

Taas kerran Hannoverin messut 2019 on osoittanut olevansa maailman tärkein teollisuusnäyttely ja teknologia- ja automaatioinvestointien ajuri tänäkin vuonna. Päätöksentekijät ja sijoittajat, insinöörit ja teknikot, tutkijat ja opiskelijat kaikkialta maailmasta osallistuivat tulevaisuuden tuotantoprosesseja koskevan viimeisimmän teollisuustietämyksen jakamiseen.

ifm esitteli uuden ja raikkaan messuosastokonseptinsa. Suuri joukko asiantuntijoita ja myyntiedustajia oli paikalla keskustelemassa asiakkaiden kanssa uusista innovaatioista, käänteentekevistä tuoteuutuuksista ja IO-Linkin kautta tapahtuvasta digitaalisesta tiedonsiirrosta sekä niiden avulla saavutettavasta tehokkuuslisäyksestä. ifm:n älykkäät järjestelmäratkaisut auttamassa sisäänpääsyä digitaalisen teollisuuteen oli varmasti yksi pääpuheenaiheista.

Koe se itse! Tutustu kaikkiin ifm:n Hannoverissa esittelemiin innovaatioihin tuoreen innovations catalogue 2019 -luettelon avulla.

Yleiskatsaus uutuuksiin

Katso mitä uutta voimme tarjota sinun tuotantoprosessisi kehittämiseen.

Järjestelmäratkaisut koneen kapasiteetin varmistamiseksi

Läpinäkyvyys, tehokkuus ja kommunikaatio ovat avainsanoja optimoinnin, kustannusten vähentämisen ja valmistusprosessien seurannan kannalta. Tämän edellytyksenä on jatkuva viestintä pienimmältä yksiköltä (esim. Asennetut anturit) kokonaisiin tuotantolinjoihin ja tehtaisiin. Valmistavan teollisuuden maailmanlaajuinen verkottuminen.

Digitalisaatio alkaa IO-Linkistä

Nykyään suunittelijalla on paljon uusia mahdollisuuksia ifm:n IO-Link-antureilla. Täysin digitalisoitu tuotanto mahdollistaa maksimaalisen tehokkuuden ja kustannussäästöjen saavuttamisen, sekä prosessin läpinäkyvyyden koneesta ERP-järjestelmään asti. Näin voidaan optimoda jo olemassa oleva automaatio sekä kehittää uusia palveluita. IO-Linkillä on myös paljon muuta tarjottavaa.