Ohjauskeskukset tuotannossa
Sähkö ja kosteus täytyy pitää tiukasti erillään toisistaan - tämä koskee myös automatisoitujen tuotantojärjestelmien ohjauskeskuksia. Erityisesti hygienisten tilojen prosesseissa (esim. elintarviketuotannossa)kosteus voi kuitenkin tunkeutua ohjauskeskusten sisälle usein toistuvien pesuprosessien takia. Mahdollisia syitä ovat PG-läpiviennit, ilmaraot, vioittuneet tiivisteet tai huolimattomasti suljetut ovet. Jos sisään päässyt kosteus jää havaitsematta, se voi aiheuttaa korroosiota. Kotelo, jossa vuotoa esiintyy, ei suojaa sen sisällä olevia elektronisia komponentteja riittävästi tai ollenkaan ulkoisilta vaikutuksilta, kuten vedeltä pölyltä tai lialta. Myös elektroniikka saattaa korroosiolle tai kondenssivedelle altistuessaan vaurioitua, mikä saattaa johtaa suunnittelemattomiin, kalliisin seisakkeihin.
Puutteellisesta lämmön poistosta johtuva ylikuumeneminen saattaa myös aiheuttaa vaurioita ja niistä johtuvia seisakkeja. Ohjauskeskuksen sisällä vallitsevia olosuhteita on mahdollista valvoa ilmankosteusanturin avulla. Kunnossapitohenkilökunta voi reagoida jo ennen kuin kohoava lämpötila tai kosteus johtaa tuotantohävikin syntymiseen.
Suorituskyvyn varmistus palvelintiloissa
Palvelintiloista löytyy paljon tehokasta elektroniikkaa. Suuri laskentateho kehittää runsaasti lämpöä. Jos tätä lämpöä ei saada poistettua kunnolla, palvelin saattaa ylikuumentua. Tämä saattaa johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen. Pahimmassa tapauksessa elektroniikkaan saattaa syntyä pysyviä vaurioita, jotka voivat johtaa palvelinvikoihin. Mahdollinen syy on liiallinen kosteus. Siksi tätä prosessiarvo tulisi valvoa ja säätää.
Ilmankosteusanturi valvoo palvelintilan lämpötilaa ja kosteutta. Ja varmistaa, että kaikkia sisääntulevia tietoja voidaan jatkuvasti käsitellä luotettavasti.
Ulkojärjestelmät ja annostelulaitteet
Ohjauskeskuksia käytetään myös sellaisissa koneissa, jotka altistuvat ulko-olosuhteille: Lippuautomaatit, välipala-annostelijat, tutkajärjestelmät ja pankkiautomaatit ovat esimerkkejä laitteista, jotka altistuvat luonnon lämpötilavaihteluille ja sateelle. Ilmankosteusanturi siirtää k.o. datan – lämpötilan ja ilmankosteuden – ja estää elektroniikan ylikuumenemisen tai kosteuden aiheuttamat oikosulut sulkemalla koko järjestelmän.
Tuuliturbiinien käynnistyssuojaus
Tuuliturbiinit altistuvat voimakkaasti vaihteleville olosuhteille. Jos järjestelmä ei ole toiminnassa, se saattaa jäähtyä jopa -40 °C lämpötilaan. Kondensaation elektroniikalle aiheuttamien vaurioiden ehkäisemiseksi käynnistetään lämmitysjärjestelmä lämmittämään elektroniikka sopivaan käyttölämpötilaan. Lämmityksen avulla kosteuden vähentämistä jatketaan siihen saakka, kunnes ilmankosteusanturi tunnistaa, että ideaalilämpötila on saavutettu ja järjestelmä voidaan käynnistää. Tämä estää oikosulkujen syntymisen korkeajännitejärjestelmässä, jos se kytketään päälle liian aikaisin.
Sääolosuhteille herkkien tuotteiden valmistus, prosessointi ja varastointi
Joissakin valmistusprosesseissa on tärkeää pitää lämpötila- ja ilmankosteustasot vakiotasolla tuotteiden laadun varmistamiseksi ja hylkytavaran syntymisen ehkäisemiseksi. Yksi esimerkki tällaisesta on paperin valmistus. Paperi on hydroskooppinen aine, mikä tarkoittaa, että se imee ilmasta kosteutta ja luovuttaa sitä, jos ympäristössä oleva ilma on liian kuivaa. Paperin valmistuksen aikana esiintyvät ympäristöolosuhteiden vaihtelut tarkoittavat käytännössä sitä, että paperille voi olla vaikeampi kirjoittaa tai sen repeytymiskestävyys saattaa kärsiä. Ilmankosteusanturi mittaa lämpötilan ja ilmankosteuden tuotantolinjan välittömässä läheisyydessä. Jos niissä havaitaan poikkeamia ideaalisiin arvoihin verrattuna, se mahdollistaa nopean reagoinnin paperin laadun ylläpitämiseksi.
Ilmankosteusanturia voidaan käyttää myös paperituotteiden jatkokäsittelysovelluksissa esimerkiksi painotaloissa tai varastointitiloissa (mm. arkistoissa ja kirjastoissa).
Testilaitteistojen ympäristöolosuhteiden tarkka tunnistus
Testilaitteistoja käytetään tuotteiden testaamiseen vakio-olosuhteissa tai tarkoituksellisesti muunneltavissa olosuhteissa. Jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia, toistettavia ja uskottavia, mittausdatasta on välttämätöntä saada tarkka dokumentointi. Ilmankosteusanturi tuottaa testausprosessin aikana esiintyneet oleelliset ilmankosteus- ja lämpötila-arvot.