• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Analyyttiset anturit
  2. Ilmankosteusanturi LDH

Ilmankosteusanturin edut ja teknologia

Miten varmistat täydellisen ilmaston prosesseillesi

  • Mitä, jos varmistaisit, ettei liiallisesta kosteudesta aiheudu oikosulkuvaaraa ennen elektronisten ohjauslaitteiden päälle kytkemistä?
  • Mitä, jos pitäisit jatkuvasti silmällä ympäristöolosuhteita ja varmistaisit siten tuotteesi laadun luotettavasti?

Ilmankosteusanturi LDH29x valvoo jatkuvasti ympäristöolosuhteita ja suojaa siten prosessiasi ja elektronisia ohjauslaitteitasi liialliselta kosteudelta ja lämpötilalta.

IO-Linkin edut

Mitä tietoja LDH29x lähettää IO-Linkin kautta?

  • 2 prosessiarvoa, ilmankosteus ja lämpötila, vai yhden johtimen kautta
  • Lämpötilan ja ilmankosteuden minimi- ja maksimiarvojen tallennus
  • Diagnostiikkadata, kuten käyttötunnit ja kytkentäjaksojen määrä
  • Ilmankosteus- ja lämpötilahistogrammi
  • Helppo anturivaihto – parametrien automaattinen asetus IO-link -masteriin liitettynä

Teknologia

Näin anturi määrittelee ilman kosteuden

  • Kosteus mitataan kapasitiivisella mittauselementillä, joka koostuu kahdesta elektrodista (kondensaattori), joiden välille kytketään jännite. Elektrodien välissä on eristävää materiaalia, joka pystyy imemään kosteutta.
  • Eristävän materiaalin ja ympäröivän ilman välinen jatkuva aineen siirtyminen varmistaa mittauselementin ja mitattavat ilman välille tasapainotilan.
  • Jos ympäröivän ilman kosteussisältö muuttuu, muuttuu eristävän materiaalin kosteussisältö vastaavasti. Tämä puolestaan aiheuttaa muutoksen kondensaattorin kapasitanssissa, mikä mahdollistaa ilmankosteustason määrittelemisen.
Tyyppi Mittausalue
kosteus
Mittausalue
lämpötila
Signaali Tarkkuus

LDH290

0…100 %

-40…60 °C

• Kosteusanaloginen 4...20 mA
• Lämpötilaanaloginen 4...20 mA

• 4% kosteus
• 1 °C t lämpötila

LDH292

0…100 %

-40…80 °C

• IO-Link

• 3% kosteus
• 0,3 °C lämpötila