• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IO-Link - pääsivu
  2. Järjestelmän yleiskatsaus
  3. IO-Link PLC:lle

IO-Link PLC-maailmassa

Ohjelmoitavat logiikkaohjaimet (PLC) ovat nykyaikaisen automaation selkäranka. Digitalisaation ja tehokkuusvaatimusten lisääntyessä perinteinen pisteestä pisteeseen -kaapelointi ei kuitenkaan enää riitä. Nykyään tärkeintä on joustavuus, läpinäkyvyys ja modulaarisuus - ja juuri tässä IO-Link-teknologia tulee kuvaan mukaan.

Enemmän kuin pelkkä yhteys.

Teknologia muuttaa PLC:n tulevaisuudenkestäväksi ohjauskeskukseksi, jolta on saumaton tiedonsiirto kenttätasolle asti. IO-Link on enemmän kuin pelkkä dataliitäntä: Se on avain hajautettuun koneteknologiaan ja kustannustehokkaaseen, standardoituun signaalinkäsittelyyn.

IO-Link: Yksinkertainen ratkaisu kahteen suureen haasteeseen

1. Modulaarinen, hajautettu ja tulevaisuudenkestävä: Järjestelmällinen koneenohjaus

IO-Link-liitäntä standardoi signaalinsiirron - anturista ohjaimeen. Kaikki anturit kytketään yhdenmukaisesti IO-Link-mastereiden kautta signaalityypistä riippumatta. Tämä tarkoittaa, että:

  • Jokaisella anturilla on samanlainen liitäntä - riippumatta siitä, onko se analoginen, digitaalinen, lämpötila- vai paineanturi.
  • Parametrointi suoritetaan keskitetysti ohjausjärjestelmän kautta.
  • Modulaariset konekonseptit ovat huomattavasti helpompia toteuttaa
  • Vialliset laitteet voidaan korvata helposti ilman syvällistä teknistä osaamista.

Näin luodaan joustavia, skaalautuvia konearkkitehtuureja maksimaalisella läpinäkyvyydellä ja minimaalisella vaivannäöllä.

2. Vähemmän kaapeleita. Alhaisemmat kustannukset. Enemmän ohjausta.

Käytä IO-Link-liitäntää tehokkaana kaapelointijärjestelmänä: IP67-luokitelluilla IO-Link-master-moduuleilla signaalit voidaan ottaa vastaan suoraan kentällä - ilman ohjauskaappeja tai erikoiskaapelointia.

  • Standardoidut M12-kaapelit korvaavat kalliit yksittäiset johtimet.
  • Kaapeloinnin määrä vähenee jopa 70 %.
  • Diagnostiikka- ja tilatiedot ovat saatavilla suoraan masterista.
  • Reaaliaikainen virheiden tunnistus - ei enää pitkiä käyttökatkoksia.

Tulos: Lyhyempi asennusaika, vähemmän käytettäviä materiaaleja ja pienempi virhealttius.

Tämä on se, mitä IO-Link-liitäntä todella tuo PLC:hen

IO-Link-liitännän edut yhdellä silmäyksellä

Nopeampi käyttöönotto - vähemmän vaivannäköä
Plug & Work -teknologian ansiosta laitteet tunnistetaan ja parametroidaan automaattisesti. Keskitetty konfigurointi vähentää vaivaa ja nopeuttaa järjestelmän käyttöönottoa.

Parempi käyttötehokkuus
Jatkuva tiedonsiirto tarjoaa reaaliaikaista dataa kulumisesta, signaalin laadusta tai ympäristövaikutuksista - ihanteellinen kuntoon perustuvaan kunnossapitoon ja järjestelmän maksimaaliseen käytettävyyteen.

Modularisointi helppoa
Suoraan kentällä sijaitsevat hajautetut IO-Link-masterit poistavat kaapelointitarpeen keskusyksikköön. Moduuleja voidaan helposti lisätä, siirtää tai vaihtaa - koneesi kasvaa tarpeidesi mukaan.

Standardointi ja kustannustehokkuus
IO-Link-liitäntä tarjoaa yhtenäisen rakenteen kaikille signaaleille - anturien tyypistä tai valmistajasta riippumatta. Tämä vähentää vaihtoehtojen määrää, säästää varastointikustannuksia ja yksinkertaistaa kunnossapitoa.

Perinteinen point-to-point-kaapelointi vs. IO-Link-ohjausjärjestelmä

Perinteinen point-to-point-kaapelointi

Perinteisen ohjauskaapin koko

  • Sadat päätelaitteiden liitännät ja kaapelireitit ovat alttiita virheille.
  • Tyypillisesti ohjauskaappiin varataan 25-30 % lisätilaa tulevia laajennuksia varten.
  • Tulevaisuuden laajennukset edellyttävät laajaa tietämystä olemassa olevien kaapelien hyödyntämisestä.

Diskreetit ja analogiset signaalit

  • Laitteiden ON/OFF-tyyppiset ja analogiset signaalit ovat alttiita häiriöille.
  • Digitaali-analogiamuunnokset heikentävät signaalia ja tarkkuutta keräämisestä lopulliseen käsittelyyn.

Perinteiset anturit

  • Jos anturissa on useita arvoja, kuten virtaus ja lämpötila, kullekin arvolle tarvitaan omat johtimet kyseistä lähtöä varten.
  • Liitäntä edellyttää keskuskaapeleita tai suoraa liitäntää, jossa on usein satoja johdinliitäntöjä.

IO-Link-ohjausjärjestelmä

Pienempi ohjauskaappi IO-Link-liitäntää käyttäen

  • I/O asennetaan kentälle, joten kaapin koko pienenee.
  • Arviolta 35 prosentin vähennys ohjauskustannuksissa.
  • Arviolta 60 prosentin vähennys käyttöönottoajassa.

100 % digitaalinen tiedonsiirto

  • Ethernet-tiedonsiirto IO-Link-masterin ja PLC:n välillä tarjoaa kaksisuuntaisen digitaalisen tiedonsiirtoväylän.
  • Ei EMC-häiriöitä tai signaalien heikkenemistä pitkilläkään kaapeleilla.
  • Puhdas digitaalinen tiedonsiirto vähentää lähetys- ja muunnosvirheitä.

IO-Link-liitännän tehon vapauttaminen

  • Useimmat uudet anturiteknologiat tarjoavat jo IO-Link-tiedonsiirtoa ilman, että anturien hinta nousee.
  • Teollisuusstandardin mukainen 3-johtiminen johtosarja siirtää yhdellä johtimella useita prosessiarvoja kuten virtausnopeuden, lämpötilan, historiatiedot ja muut diagnostiikka-arvot.
  • Automaattinen laitteen vaihto siirtää konfigurointiparametrit anturista toiseen muutamassa sekunnissa ja minimoi seisokkiajat anturivikojen yhteydessä.

Mikä IO-Link-master sopii sovellukseesi?