• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IO-Link - pääsivu
  2. Järjestelmän yleiskatsaus
  3. IO-Link r IIoT:lle

IO-Link IIoT-ympäristössä

Teollisuustuotanto kehittyy nopeasti - se muuttuu yhä verkottuneemmaksi, avoimemmaksi ja tehokkaammaksi. Mutta miten perinteisestä koneesta tulee älykäs osa esineiden teollista internetiä (IIoT)? Vastaus on avoin, standardoitu ja helposti integroitava järjestelmä: IO-Link.

Koneesi. Sinun tietosi. Mahdollisuutesi.

Yhdessä tehokkaiden ohjelmistojen ja nykyaikaisten tiedonsiirtoprotokollien kanssa IO-Link avaa täysin uusia mahdollisuuksia prosessien optimoinnille, energiatehokkuudelle ja ennakoivalle kunnossapidolle - myös olemassa olevissa järjestelmissä.

Avoin tiedonsiirto joustaviin ratkaisuihin

ifm:n IO-Link-masterit ovat paljon enemmän kuin pelkkiä liitäntöjä - ne ovat todellisia tiedonsiirron asiantuntijoita. Ne tukevat nykyaikaisia IIoT-standardiviestintämuotoja, jotka on määritelty IO-Link-standardissa:

MQTT
Nopeaan ja sujuvaan tiedonsiirtoon sekä paikallisissa että pilvipohjaisissa sovelluksissa.
IO-Link-master lähettää valitut tiedot MQTT-välittäjälle määrättynä ajankohtana.

OPC UA
Strukturoituun, alustojen väliseen tietojen jakamiseen semanttisen tiedon avulla.
IO-Link-master tarjoaa OPC UA -palvelimen, josta OPC UA -asiakas voi päästä käsiksi kaikkiin tietoihin milloin tahansa.

REST API
Helppo liitäntä verkkosovelluksiin ja asiakaskohtaisiin ratkaisuihin.
IO-Link-masteria voidaan käyttää HTTP-kyselyjen kautta put/get-komennoilla.

Näin voit siirtää tuotantotietosi suoraan mittaristoille, ERP-järjestelmiin, kunnossapitoalustoille tai analyysiratkaisuihin - riippumatta siitä, luotatko moneo IIoT-alustaamme vai kolmannen osapuolen ohjelmistoon pilvessä tai paikallisratkaisussa.

Kaikki IO-Link-laitteet toimittavat tietoja kuten prosessitietoja, parametreja ja diagnostiikkatietoja standardoitujen mallien mukaisesti. IODD-tiedoston (IO Device Description) avulla jäljessä tulevat järjestelmät voivat tulkita tietoja automaattisesti tai manuaalisesti. IO-Link-standardi eli IODD tekee anturitiedoista koneluettavia ja mahdollistaa anturin, masterin ja ohjelmiston todellisen yhteentoimivuuden.

Sovellusesimerkkejä: Miten IIoT toimii IO-Link-järjestelmän kanssa?

IO-Link-liitäntä mahdollistaa reaaliaikaiseen dataan perustuvat päätökset, olipa kyse sitten autoteollisuudesta, koneenrakennuksesta, tai elintarviketuotannosta.

Ympäristön ja luonnonvarojen suojelu

Energiaseuranta ja energianhallinta: Kerää ja analysoi sähköenergiaa, vettä, paineilmaa, vuotoja, kaasua, öljyä, höyryä, moottorivirtoja tai lämpötiloja mittavilta antureilta saatavaa dataa kohdennettuja säästötoimenpiteitä ja kestävää toimintaa varten.

Virheiden ehkäisy ja laadunvalvonta

Antureiden reaaliaikainen data auttaa havaitsemaan prosessipoikkeamat välittömästi - ennen kuin ne aiheuttavat hävikkiä tai seisokkiaikoja. Data-analyysillä voidaan myös parantaa tuotteiden laatua ja suorituskykyindikaattoreita.

Vältä käyttökatkoksia (kunnonvalvonta, ennakoiva kunnossapito).

Kulumisen, liiallisen värähtelyn tai poikkeavuuksien varhainen havaitseminen vähentää kunnossapitotarvetta ja lisää laitoksen käytettävyyttä. Tämä säästää rahaa ja aikaa ja vähentää stressiä.

Läpinäkyvä tuotanto

Jäljitettävyys ja OEE-arviointi johdonmukaisen, reaaliaikaisen tiedonkeruun avulla - käytettävissä mittaritaulujen tai tekoälyn kautta milloin tahansa ja mistä tahansa paikasta.

Mistä sovellusesimerkkien tiedot ovat peräisin?

IO-Link-teknologia on standardi koneiden ja järjestelmien integroimiseksi digitalisointikonsepteihin. Antureilta ja toimilaitteilta poimitaan dataa ja informaatiota ja muunnetaan käyttökelpoiseksi. IO-Link-teknologia on siis älykkään tehtaan kaltaisten kyberfyysisten järjestelmien perusta. Integrointi on yksinkertaista, nopeaa ja valmistajasta riippumatonta. Tämä on nykyaikaista, tehokasta digitalisointia.

Voit silti hyödyntää IO-Link-liitännän tarjoamia vakiotoimintoja.

  • Laitteiden vaihto plug and play -periaatteella (varmuuskopiointi ja palautus)
  • Parametri-, tunnistus- ja diagnostiikkadata
  • Maailmanlaajuinen standardi IEC61131-9 mukaan

Plug and Work moneo-alustan avulla

moneo IIoT-alusta on ihanteellinen ratkaisu IIoT-projektin aloittamiseen: Se tunnistaa automaattisesti liitetyt IO-Link-laitteet, visualisoi datan intuitiivisesti ja mahdollistaa sen jäsennellyn analysoinnin. Plug-and-play-toiminnallisuuden ansiosta moneo-alusta on käyttövalmis vain muutamassa minuutissa - ilman IT-osaamista tai aikaa vievää integrointia.

moneo ei ainoastaan näytä live-dataa, vaan myös kartoittaa kunnonvalvontaa, hälytyksiä, trendianalyysejä ja energiankulutusta. Nopeus ja yksinkertaisuus ovat ratkaisevia etuja erityisesti jälkiasennushankkeissa.

moneo remoteConnect mahdollistaa suoran, valmistajasta riippumattoman etäyhteyden PLC-yksiköihin, palvelimiin, antureihin ja muihin verkkolaitteisiin. IO-Link-liitännän ansiosta yksityiskohtainen anturi-/toimilaitetasolle asti ulottuva diagnostiikka on mahdollista - myös etänä.

IIoT-laitteet

Kyberturvallisuuden ja skaalautuvuuden lisävaatimuksiin ifm tarjoaa monipuolisen valikoiman IIoT- ja edge-laitteita.
Laitteet tarjoavat myös koodittoman ratkaisun helppoon integrointiin. Digitalisointiprojekteihisi on saatavilla myös muita tiedonsiirtovaihtoehtoja.

Mikä IO-Link-master sopii sovellukseesi?