• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IO-Link - pääsivu
  2. Järjestelmän yleiskatsaus
  3. IO-Link PLC:lle ja IIoT:lle

IO-Link-liitäntä PLC:lle ja IIoT:lle

Digitaalinen muutos on jo pitkään ollut muutakin kuin tulevaisuuden puheenaihe - se määrittää jo nyt kilpailukykyä ja tehokkuutta. Olipa kyseessä sitten brownfield- tai greenfield-ympäristö: Y-haaroitin erottaa koneverkon IT-verkosta ja tuo tiedot käytettäviksi vastaavien tiedonsiirtomenetelmien kautta.

Y-haaroitin

Kun PLC-yksikkö vastaanottaa tietoja eri kenttäväyläjärjestelmien kautta koneiden ja järjestelmien ohjausta ja säätöä varten, IT-taso tarvitsee lisää ja erilaista informaatiota tiedonsiirtomenetelmien kuten REST API, MQTT tai OPC UA kautta.
IO-Link-liitännän ja koneluettavan datan ansiosta koodittomat ratkaisut, kuten IIoT-alusta moneo, voivat säästää huomattavasti aikaa ja rahaa toteutuksen aikana. Kahden fyysisesti erillisen verkon ansiosta OT- ja IT-tasot eivät voi vaikuttaa toisiinsa. Tämä auttaa myös järjestelmän suunnittelussa kyberturvallisuuteen liittyen.

Y-haaroitin - avain rinnakkaiseen digitalisaatioon

Y-haaroitin on innovatiivinen tiedonsiirtokonsepti, jossa yhdistetään kaksi erillistä datapolkua yhteen järjestelmään:

  • Polku 1 hoitaa klassisen, PLC-pohjaisen tiedonsiirron koneenohjausjärjestelmään yleisten kenttäväyläjärjestelmien avulla: Painopiste on saatavuudessa ja valvonnan kannalta merkityksellisissä tiedoissa.
  • Polku 2 mahdollistaa rinnakkaisen ja turvallisen tiedonsiirron digitaalisiin järjestelmiin esimerkiksi tietojen tallentamista, analysointia ja visualisointia varten.

Erityisominaisuus: Nykyinen PLC-logiikka pysyy täysin muuttumattomana. Samalla toinen datapolku luo turvallisen perustan datapohjaisille palveluille - ilman, että tuotantoprosessit häiriintyvät.

Edut valmistelevat laitoksesi tulevaisuutta varten - nopeasti, turvallisesti ja ilman riskejä:

  • Reaaliaikainen pääsy anturi- ja laitetietoihin IIoT-ympäristössä -
    myös käynnissä olevan tuotannon aikana.
  • Fyysisesti erilliset verkot
    OT- ja IT-tasojen ja vastuualueiden erottamiseksi toisistaan.
  • Optimaalinen perusta digitaaliselle lisäarvolle kuten ennakoivalle kunnossapidolle, energiatehokkuudelle tai OEE-analyyseille ilman PLC- tai väyläjärjestelmän kuormittamista.

Näin järjestelmästäsi tehdään tulevaisuuden kestävä - nopeasti, turvallisesti ja ilman riskejä.